Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
    Barco

    TruePix TP0.9-I

    Google-Übersetzung,

    TruePix TP0.9-I ist Barcos neue Flaggschiff-Plattform für hochauflösende LED-Innenbeleuchtung. Die 27,5-Zoll-Kacheln im 16:9-Format haben einen Pixelabstand von nur 0,9 mm. TruePix wurde für Kontrollraum-, Unternehmens- und Broadcast-Visualisierungsanwendungen entwickelt und unterstützt sowohl Umgebungen mit Umgebungslicht als auch kontrollierte Beleuchtung.
    TP0.9-I ist auf noch höhere Zuverlässigkeit, optimierten Sehkomfort und reduzierten Stromverbrauch ausgelegt. Dank der 5-Sterne-Zertifizierung des TÜV Eye Comfort, einem Programm zur Bewertung der Augengesundheit, eignet sich TruePix TP0.9-I für kritische Anwendungen rund um die Uhr.

    Hohe Helligkeit, geringer Stromverbrauch

    Der TP0.9-I profitiert von der Flip-Chip-, „Common Cathode“- und IMD-Technologie (4-in-1 Pixel Package). Dadurch ist er robuster, energieeffizienter und verbessert die Schwarzwerte weiter, um einen spektakulären Kontrast zu erreichen. Ein weiterer Vorteil ist die höhere Helligkeit von über 1800 Nit (und einer Spitzenhelligkeit von über 2300 Nit), die den Kontrast und die Detailgenauigkeit der angezeigten Inhalte weiter verbessert. Leistung
    Der Verbrauch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Lösungen, wodurch die Energieeffizienz verdoppelt wird.

    Wirklich nahtlose Ergebnisse

    TruePix erweckt Inhalte wie beabsichtigt zum Leben und sorgt durch die Kombination intelligenter Technik und Infinipix™ Gen2, der nächsten Generation von Infinipix™, für vorhersehbare, wirklich nahtlose Ergebnisse. Ein reibungsloser und effizienter Betrieb ist rund um die Uhr garantiert – und das für absolute Sorgenfreiheit.

    Die intelligente Technik von Barco TruePix bietet ein einzigartiges mechanisches Konzept für risikofreie und präzise Installationen ohne visuelle Verzerrungen. Diese unübertroffene Nahtlosigkeit und Ebenheit werden durch geführte Modulplatzierung und selbstnivellierende Halterungen erreicht. Die nächste Generation von Barcos proprietärem Infinipix™ Gen2 garantiert volle Bildintegrität bei jeder Helligkeitsstufe sowie hervorragende Farbgenauigkeit. Es unterstützt flexibel und automatisch alle Inhaltsanforderungen und reduziert gleichzeitig die Augenermüdung.

    Jederzeit beruhigt

    Ein reibungsloser und effizienter Betrieb ist rund um die Uhr durch unterbrechungsfreien Datenfluss gewährleistet. Durch den EcoPower-Standby-Modus können Benutzer den CO2-Fußabdruck reduzieren. Bis zu 10 Jahre dedizierter Service und Support (für ein einheitliches Seherlebnis) sorgen für ein sorgenfreies Fernseherlebnis während der gesamten Produktlebensdauer.

    Spezifikation
      • 0.953 mm pixel pitch
      • >1800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTP0-9-I
    • ProduktfamilieLED Displays
    • ProduktgruppeTruePix Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)343.08
    • Breite (mm)609.92
    • Tiefe (mm)94
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameVisual presenters
    • UNSPSCCode45111810
    • Classifications.Uniclass2015CodeFI_60_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVisualization
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 25 11 15 15
    • OmniClassTitelVisual Devices
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit