Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
    Barco

    TruePix TP1.2-I

    Google-Übersetzung,

    TruePix TP1.2 ist Barcos neue Flaggschiff-Plattform für hochauflösende LED-Innenbeleuchtung. Die 27,5-Zoll-Kacheln im 16:9-Format haben einen Pixelabstand von nur 1,2 mm. TruePix wurde für Kontrollraum-, Unternehmens- und Broadcast-Visualisierungsanwendungen entwickelt und unterstützt sowohl Umgebungen mit Umgebungslicht als auch kontrollierte Beleuchtung.

    Hohe Helligkeit, geringer Stromverbrauch

    Die TP-I-Reihe profitiert von der Flip-Chip-Technologie, die die einzelnen LEDs effizienter macht. Das Ergebnis ist eine höhere Helligkeit (über 1000 Nit) bei geringerem Stromverbrauch. Dies reduziert die Gesamtbetriebskosten und den ökologischen Fußabdruck weiter – der bei der gesamten TruePix-Reihe im Vergleich zur Konkurrenz bereits niedrig war.

    Wirklich nahtlose Ergebnisse

    TruePix erweckt Inhalte wie beabsichtigt zum Leben und sorgt durch die Kombination intelligenter Technik und Infinipix™ Gen2, der nächsten Generation von Infinipix™, für vorhersehbare, wirklich nahtlose Ergebnisse. Ein reibungsloser und effizienter Betrieb ist rund um die Uhr garantiert – und das für absolute Sorgenfreiheit.

    Die intelligente Technik von Barco TruePix bietet ein einzigartiges mechanisches Konzept für risikofreie und präzise Installationen ohne visuelle Verzerrungen. Diese unübertroffene Nahtlosigkeit und Ebenheit werden durch geführte Modulplatzierung und selbstnivellierende Halterungen erreicht. Die nächste Generation von Barcos proprietärem Infinipix™ Gen2 garantiert volle Bildintegrität bei jeder Helligkeitsstufe sowie hervorragende Farbgenauigkeit. Es unterstützt flexibel und automatisch alle Inhaltsanforderungen und reduziert gleichzeitig die Augenermüdung.

    Jederzeit beruhigt

    Ein reibungsloser und effizienter Betrieb ist rund um die Uhr durch unterbrechungsfreien Datenfluss gewährleistet. Durch den EcoPower-Standby-Modus können Benutzer den CO2-Fußabdruck reduzieren. Bis zu 10 Jahre dedizierter Service und Support (für ein einheitliches Seherlebnis) sorgen für ein sorgenfreies Fernseherlebnis während der gesamten Produktlebensdauer.

    Spezifikation
      • 1.27mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTP1-2-I
    • ProduktfamilieLED Displays
    • ProduktgruppeTruePix Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)343.08
    • Breite (mm)609.92
    • Tiefe (mm)94
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameVisual presenters
    • UNSPSCCode45111810
    • Classifications.Uniclass2015CodeFI_60_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVisualization
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 25 11 15 15
    • OmniClassTitelVisual Devices
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit