Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruePix TP1.5
Barco

TruePix TP1.5

Google-Übersetzung,
TruePix TP1.5 ist Barcos neues Flaggschiff für hochauflösende LED-Plattformen für den Innenbereich. Die 27,5-Zoll-Kacheln mit einem Seitenverhältnis von 16:9 haben einen Pixelabstand von nur 1,5 mm. TruePix wurde für Kontrollraum-, Unternehmens- und Broadcast-Visualisierungsanwendungen entwickelt und unterstützt sowohl Umgebungen, die Umgebungslicht ausgesetzt sind, als auch Umgebungen mit kontrollierter Beleuchtung. Wirklich nahtlose Ergebnisse TruePix setzt einen neuen Standard für das LED-Videowand-Erlebnis, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung. Die Lösung erweckt Inhalte wie beabsichtigt zum Leben und gewährleistet vorhersehbare, wirklich nahtlose Ergebnisse, indem sie intelligentes Engineering und Infinipix® Gen2, die nächste Generation von Infinipix®, kombiniert. Ein reibungsloser und effizienter Betrieb ist rund um die Uhr garantiert, neben der vollen Sicherheit. Die intelligente Technik von Barco TruePix führt ein einzigartiges mechanisches Konzept für risikofreie und präzise Installationen ein, das visuelle Verzerrungen eliminiert. Diese unübertroffene Nahtlosigkeit und Ebenheit werden durch geführte Modulplatzierung und selbstnivellierende Halterungen erreicht. Die nächste Generation von Barcos proprietärer Infinipix®-Verarbeitung – Infinipix® Gen2 – garantiert vollständige Bildintegrität bei jeder Helligkeitsstufe zusammen mit hervorragender Farbgenauigkeit. Es unterstützt flexibel und automatisch jeden Inhaltsbedarf und reduziert gleichzeitig die Ermüdung der Augen. Jederzeit beruhigt Ein reibungsloser und effizienter Betrieb ist rund um die Uhr durch unterbrechungsfreien Datenfluss gewährleistet. Benutzer können den CO2-Fußabdruck reduzieren, indem sie den EcoPower-Standby-Modus verwenden. 10 Jahre dedizierter Service und Support (Gewährleistung eines einheitlichen Seherlebnisses) und Remote-Cloud-basiertes Videowand-Management sorgen für Sicherheit während der gesamten Produktlebensdauer.
Spezifikation
    • 1.5mm pixel pitch
    • 800nit brightness
    • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
    • Powered by Barco’s InfinipixTM
    • Rec709 correct colors
    • Easy to use, install and maintain
    • Maximized product uptime
    • weight: 8.2kg standard / 8.6kg with redundant PSU
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTP1-5
  • ProduktfamilieLED Displays
  • ProduktgruppeTruePix Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)343.08
  • Breite (mm)609.92
  • Tiefe (mm)71
Links
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)8.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameVisual presenters
  • UNSPSCCode45111810
  • Classifications.Uniclass2015CodeFI_60_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVisualization
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-19 25 11 15 15
  • OmniClassTitelVisual Devices
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit