Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UDX-U40
UDX-U40
UDX-U40
    Barco

    UDX-U40

    Google-Übersetzung,

    Die UDX-Reihe bietet beeindruckende Erlebnisse und spart Installations- und Versandzeit, was die Kosten erheblich senkt. Die UDX-Projektoren sind die kompaktesten Laserprojektoren mit hoher Helligkeit und integrierter Kühlung auf dem Markt und liefern zuverlässige und gestochen scharfe Bilder für jede Art von Veranstaltung und Veranstaltungsort.

    Der UDX-U40 bietet UXGA-Auflösung und eine Lichtleistung von 37.500 Lumen für jederzeit einwandfreie Vorstellungen mit präzisen Farben. Die Constant Light Output (CLO)-Funktion sorgt zudem für dauerhaft konstante Helligkeit und Farbe und sorgt so für ein sicheres Gefühl. Die UDX-Plattform bietet das branchenweit breiteste Farbspektrum. Ohne Kompromisse bei der Helligkeit erreicht die UDX-Farbqualität die bekannte Xenon-Qualität und übertrifft den Rec. 709-Farbraum.

    Spezifikation
    • 37,500 center lumen*/ 36,500 ansi lumens / 40,000 ISO lumens 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUDX-U40
    • ProduktfamilieRental & Staging
    • ProduktgruppeLarge venue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)830
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameMultimedia projectors
    • UNSPSCCode45111609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual furniture
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 21 15
    • OmniClassTitelData Multi Media Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit