Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton

W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton

Google-Übersetzung,

Die Bard-Wärmepumpe zur Wandmontage ist ein in sich geschlossenes, energieeffizientes Heiz- und Kühlsystem, das so konzipiert ist, dass es maximalen Innenkomfort zu minimalen Kosten bietet, ohne wertvolle Bodenfläche im Innen- oder Außenbereich zu beanspruchen.

Lernen Sie die energieeffiziente Kühl- und Heizlösung der nächsten Generation von Bard Wall-Mount kennen. 11EER Energieeffiziente, intelligente Technik, zuverlässiger Schutz und robuste Zuverlässigkeitsfunktionen. Das Bard-Design bietet maximalen Innenkomfort zu minimalen Kosten, ohne wertvolle Bodenfläche im Innen- oder Außenbereich zu beanspruchen.

Balance Climate serienmäßig bei allen Modellen für maximalen Raumkomfort. Hydrophile Verdampferschlangen erhöhen die Geschwindigkeit des Kondensatabflusses und helfen, das Wachstum von Schimmel und Bakterien zu verhindern. Isolierung aus Naturfasern für eine sauberere und gesündere Umwelt. Bürstenloser ECM-DC-Gebläsemotor für extreme Effizienz und leisere Gebläseoptionen. Die Modelle wurden so konzipiert, dass sie die gleiche Zuluft-/Rückluft-Fußfläche haben wie Einheiten der letzten 50+ Jahre, sodass beim Austausch bestehender Einheiten keine neuen Zuluft-/Rückluftöffnungen geschnitten werden müssen.

Optionale Funktionen ermöglichen jedem Benutzer, die Einheitenauswahl anzupassen, um die Installationsanforderungen der Spezifikation zu erfüllen. Die Optionen für elektrische Heizung reichen bei einigen Modellen von keiner elektrischen Heizung bis zu 20 kW. Lüftungsoptionen sind im Gerät integriert und ermöglichen es Endbenutzern, die Raumluftqualität (IAQ) von Raum zu Raum zu erfüllen und gleichzeitig die ASHREA 62.1-Lüftungsstandards mit geringem Leckagedesign zu erfüllen. Modelle mit aktiver Heißgasentfeuchtung sind verfügbar, um die Feuchtigkeitsbegrenzung auf die energieeffizienteste Weise zu gewährleisten und gleichzeitig den Komfort der Bewohner zu gewährleisten.

Jede Bard-Wandhalterung ist das ideale Produkt für vielseitige Anwendungen wie: Neubau, modulare Büros, Schulmodernisierung, Telekommunikationsstrukturen, tragbare Strukturen, gewerbliche Anwendungen und alle Installationen, die minimale Installationskosten erfordern, ohne wertvolle Bodenfläche im Innen- oder Außenbereich .

Ausgeglichenes Klima; Bard Wandhalterung: Aktive Heißgasentfeuchtung; Ventilator zur Energierückgewinnung; SPVU; 62,1; ARI 390-2003; ETL USA und Kanada; 60Hz; 50Hz

Spezifikation
    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 2.5 - 3.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory intsalled ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbard-w-hb-series-heat-pump-2-5-3-ton
  • ProduktfamilieExterior Wall-Mount
  • ProduktgruppeWall Mount Heat Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)74.56
  • Breite (Inches)38.2
  • Tiefe (Inches)17.12
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)380
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat pumps
  • UNSPSCCode40101806
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
  • Klassifizierung23 81 43
  • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit