Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q-TEC QW4S / QW5S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Q-TEC QW4S / QW5S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Google-Übersetzung,

Die in sich geschlossene Wasser-Luft-Wärmepumpe der Q-TEC-Serie ist für die Installation innerhalb einer Gebäudestruktur an einer freiliegenden Außenwand bei Belüftung ausgelegt

Option ausgewählt ist. Wenn keine Belüftungsoption verwendet wird, können die Geräte der QWS-Serie in jedem Innenraum installiert werden, der für das Wasserversorgungssystem und den Kondensatablauf zugänglich ist.

Das Design von Q-TEC bietet einen „flüsterleisen“ leisen Betrieb mit absolutem Komfort für die Bewohner bei hohem Wirkungsgrad und beseitigt die Notwendigkeit für auf dem Dach montierte Geräte und externe Verflüssigungssätze und kann Ihre spezifischen architektonischen Anforderungen erfüllen.

Die „Quiet-Technologie“ von Q-TEC sorgt durch die Verwendung spezieller Komponenten und Materialien bei der Konstruktion des Geräts für extrem niedrige Schallpegel in Innenräumen. Durch den Einsatz spezieller Motoren u
Schallschutz Wir haben ein Wärmepumpensystem gebaut, das deutlich leiser ist als heute erhältliche Konkurrenzprodukte.

Q-TEC eignet sich sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte von Schulen, Modulbauten und leichten Gewerbebauten. Eine Vielzahl von Belüftungsmöglichkeiten sind darauf ausgelegt
Befassen Sie sich mit der Raumluftqualität Ihres Projekts.

Das einzigartige Design der Q-TEC-Serie ermöglicht die Durchführung aller Wartungs- und Servicearbeiten innerhalb des Gebäudes, um mehrstöckige Installationen zu erleichtern. Zugang zu Luftfiltern und Bedienelementen
wird durch eine aufklappbare Frontplatte für eine einfache Zugänglichkeit erreicht. Alle Modelle der Q-TEC-Serie sind auf hochbelastbaren Permanentrollen für eine einfache Installation und Demontage aufgebaut.

Spezifikation
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerqw4s3d_qw5s3d
  • ProduktfamilieInterior Solution
  • ProduktgruppeQ-TEC Water Source Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)90
  • Breite (Inches)48
  • Tiefe (Inches)20.3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)645
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat pumps
  • UNSPSCCode40101806
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
  • Klassifizierung23 81 46
  • Format2014TitelWater-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit