Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

Google-Übersetzung,

Die wandmontierte 1-Tonnen-Klimaanlage von Bard ist ein in sich geschlossenes, energieeffizientes Heiz- und Kühlsystem, das so konzipiert ist, dass es maximalen Innenkomfort zu minimalen Kosten bietet, ohne wertvolle Bodenfläche im Innen- oder Außenbereich zu beanspruchen. Der One Ton ist das ideale Produkt für vielseitige Anwendungen wie: Neubau, modulare Büros, Schulmodernisierung, Telekommunikationsbauten, transportable Bauten oder Justizvollzugsanstalten. Werkseitig oder vor Ort installiertes Zubehör ist erhältlich, um spezifische Arbeitsanforderungen zu erfüllen.


Bard Manufacturing ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation, das seit über 100 Jahren ein führender Anbieter von SPVU-Klimaregelungslösungen ist. Wir sind bekannt für die Entwicklung, Herstellung und Wartung hochwertiger Produkte, auf die Sie sich hinsichtlich Leistung, innovativer Technologie und Zuverlässigkeit verlassen können. Hier bei Bard bieten wir maßgeschneiderte Klimatisierungslösungen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen jedes einzelnen Marktes zugeschnitten sind, den wir bedienen, darunter Schulen, modulare Gebäude, leichte kommerzielle Anwendungen, Telekommunikation und internationale. Was auch immer der Bedarf, die Anwendung oder der Markt ist, Bard Manufacturing hat ein Produkt, das Ihre Erwartungen übertrifft und echte Qualität und Innovation liefert, unterstützt durch den besten Service der Branche. Das ist der Bard-Unterschied.

Spezifikation
    • 1.0 ton cooling capacity
    • 11.0 EER cooling efficiency
    • Single phase power 60hz and 50hz models
    • Rotary compressor
    • Multi speed indoor blower motor
    • R-454B
    • Balance Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • ECM blower motor technology
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Right access models
    • Factory installed electric heat options
    • Factory/Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerW12AB-1-ton-air-conditioner-11-eer
  • ProduktfamilieExterior Wall-Mount
  • ProduktgruppeWall Mount Air Conditioner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)48
  • Breite (Inches)32
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)185
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit