Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

Google-Übersetzung,

Die wandmontierten Klimaanlagen von MULTI-TEC nutzen PLC-Technologie (Programmable Logic Control), um den Betrieb mehrerer Geräte zu ermöglichen, die an einen einzigen LC6000-Controller angeschlossen sind. Bei Installation mit einem optionalen Economizer liefert das Gerät im Freikühlmodus einen Luftstrom mit voller Nennleistung und kann unkonditionierte Innenluft abführen, ohne dass zusätzliche Entlastungsöffnungen in der Struktur erforderlich sind.

Spezifikation
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Right side control panel access
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerw18abp_w24abp
  • ProduktfamilieBranded Products
  • ProduktgruppeMulti-Tec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)74.5
  • Breite (Inches)33.3
  • Tiefe (Inches)17.1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)335
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment