Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W5SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W5SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Google-Übersetzung,

Die energieeffizienteste wandmontierte Klimaanlage der Welt verfügt über einen Kompressor mit mehrstufiger Kapazität für mehr Effizienz, leiseren Betrieb und verbesserte Zuverlässigkeit. Die einfache thermostatische Steuerung regelt den Kompressor und die Innenluftströmungsrate nahtlos zwischen Betrieb mit hoher und niedriger Kapazität, ohne den Kompressor ein- und auszuschalten, um den Komfort, die Feuchtigkeitsregelung, die Energieeffizienz und die allgemeine Reduzierung des Kompressorzyklus für eine längere Lebensdauer des Systems zu maximieren. Werkseitig oder vor Ort installiertes Zubehör ist erhältlich, um spezifische Arbeitsanforderungen zu erfüllen.

Spezifikation
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerw5saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • ProduktfamilieExterior Wall-Mount
  • ProduktgruppeStep Capacity A/C
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit