Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Google-Übersetzung,

Der FUSION-TEC TM wurde speziell entwickelt, um die Möglichkeiten der freien direkten Umgebungskühlung (DAC) zu optimieren. Durch die Implementierung eines Gegenstromdesigns wird produktive Außenluft zur freien Kühlung vom unteren Teil des Gehäuses in das System geleitet. Die Wärme im Shelter wird oben am Fahrgestell abgeführt, wodurch jede Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass heiße Abgase in den Kühllufteingang zurückgeführt werden. Wenn die Außenluft für die freie Kühlung nicht produktiv ist, verfügt das FUSION-TEC-System über einen vollständig flexiblen mechanischen Kühlbetrieb, der mit einem IPLV von bis zu 17,0 arbeitet und auch die zukünftigen 11,0 EER-Effizienzanforderungen des DOE übertrifft.

Spezifikation
    • 3.0 ton cooling capacity
    • Counterflow air delivery
    • 17.0 IPLV efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed economizer - standard
    • Uses LC6000 PLC controller - controls up to 14 units
    • Optional Bard Guard security system
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwr35
  • ProduktfamilieBranded Products
  • ProduktgruppeFusion-Tec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)71.6
  • Breite (Inches)38.9
  • Tiefe (Inches)27.3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)511
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit