Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO
METALLDECKEN SCREEN DECO

    METALLDECKEN SCREEN DECO

    Die DECO Metalldecken werden auf Basis der Pressschweißgitter SCREEN DECO® hergestellt und gewährleisten sowohl einzigartige Nutzungsmerkmale als auch eine originelle Optik für die moderne Architektur. Sie sind eine frische Alternative für herkömmliche Innenlösungen im Bereich abgehängter Decken. Sie vereinen fortschrittliche Fertigungstechnologien mit einem einzigartigen. Gestaltungspotenzial. Die Decken werden aus Edelstahl oder Stahl mit einer Pro-ZINAL®-Beschichtung gefertigt und gewährleisten extreme Beständigkeit und eine ästhetische Ausführung. Das innovative Pro-CLIP Montagesystem sorgt für eine schnelle Montage von Paneelen an gängigen Tragwerken.

    Das moderne Design der Pressschweißgitter SCREEN DECO® sorgt für einen originellen visuellen Effekt und gilt als Mehrwert jedes Projektes. Um den gewünschten visuellen Effekt zu erreichen können die Spalte entlang der längeren oder kürzeren Seite angeordnet werden. Die funktionelle Konstruktion der Paneele sorgt für extreme Widerstandsfähigkeit. Die innovative Widerstandspressschweißtechnologie mit der die Profildrähte mit den Stützstäben verbunden werden gewährleistet eine präzise Spaltweite und beste Parameter in Bezug auf die Flachheit und Geradlinigkeit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercompound_ceiling
    • ProduktfamilieProgress Architektura
    • Produktgruppemetal ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1917-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)13
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit covering and finishing systems
    • OmniClassNummer23-15 13 21 11
    • OmniClassTitelMetal Ceiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit