Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2 von 5 Sternen4.2(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
T-Rasterdecke bestehend aus einem Profilrahmen aus verzinktem Stahlblech, der auf der Sichtseite mit einem vorlackierten Laminat beschichtet ist. Dieser Rahmen bildet ein Quadrat von 600 x 600 mm und besteht aus Hauptschienen aus verzinktem Pladur®-Stahl, Querstreben und L-Profilen, die mechanisch um den gesamten Umfang befestigt sind. Der Rahmen wird mit Ankern, Gewindestangen und Pladur® TR-Aufhängerklammern an der Grundstruktur aufgehängt, die die Pladur® FON+- oder DECOR-Platten tragen. Entsprechende Mengen an Ankern, Aufhängern, Aufhängern usw. Installiert gemäß den Pladur®-Empfehlungen, der UNE 102043-Norm und den CTE-Anforderungen.
Spezifikation
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpladur_4_tec_4_53
  • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
  • Produktgruppe4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameGypsum board
  • UNSPSCCode30161509
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes