Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
    Baseaire

    BaseAire Remote Controller for Dehumidifier

    Google-Übersetzung,

    Plug-and-Play.

    Kabellänge: 26 Fuß (8 m).

    LCD-Monitor, einfache Symbolzustandsanzeige.

    Funktion: EIN/AUS-Luftentfeuchter, eingestellte Luftfeuchtigkeit, Entfeuchtungs- und Kanalmodusschalter, Temperatursensor, kontinuierlicher Modus, Ablaufpumpensteuerung (falls vorhanden).

    Unterstützt nur Luftentfeuchter der AirWerx-Serie von BaseAire.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Remote Controller description:

      Cord Length: 26 ft (8m)

      The Remote Controller connects to the dehumidifier via a 25' CAT 5 cable. In addition to monitoring surrounding conditions, the remote control contains an integrated sensor which offers multiple options for remote controlling your unit.

      LCD Monitor, Simple Symbol Condition Indicator.

      Function: ON/OFF Dehumidifier, Set Humidity Level, Dehumidification and Duct Mode Switch, Temperature Sensor, Continuous Mode, Drain Pump (if have) Control

      The remote control can be used in those 2 ways:
      Install the dehumidifier in one room and then duct to another room which has the remote control mounted on the wall. So the unit can adapt to the humidity level.

      When your unit is installed in the crawl space, the remote controller can be mounted in your living space or garage. This realizes the long-distance humidity controlling and intelligent monitoring of the unit simultaneously.

      Only Support BaseAire's AirWerx55, AirWerx90, AirWerx90X, AirWerx100X, AirWerx120X, AirWerx140X Basement Dehumidifiers, Plug, and Play.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBaseAire-Remote-Controller-for-Dehumidifier
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeDehumidifier Controller
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameDehumidifiers
    • UNSPSCCode40101902
    • Klassifizierung23 84 16.16
    • Format2014TitelIndoor, Mechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit