Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    Google-Übersetzung,

    Die Ergänzung der BAUX-Fliesenkollektion ist ein umweltfreundliches, recycelbares Material aus Holzwolle, Zement und Wasser. Das BAUX Acoustic Pixel ist in drei Stärken erhältlich, klein 25 mm, 50 mm und 70 mm.

    Spezifikation
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracousticwoodwooltiles-pixels
    • ProduktfamilieBAUX Acoustic Wood Wool
    • ProduktgruppeBAUX Acoustic Tiles
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialZement
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit