Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Copper-RJ45-Shielded Jack-5E
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-5E

Google-Übersetzung,

RJ45-Steckverbinder sind in zwei Anschlussarten erhältlich: Beldens REVConnect Connectivity und Standard-Punchdown im KeyConnect- oder MDVO-Stil. REVConnect und KeyConnect haben eine Keystone-Grundfläche und sind für die Verwendung mit allen KeyConnect-Patchpanels und mit KeyConnect- oder MediaFlex-Workstation-Ausgängen konzipiert.

Merkmale und Vorteile

  • Keine Paartrennung: Schnelle Installation für Bonded-Pair und Non-Bonded-Pair
  • Sichere Konnektivität: REVConnect kann in klimatechnischen Räumen eingesetzt werden
  • Tool-Kompatibilität: KeyConnect/MDVO-Lösungen können mit dem Rapid Termination Tool von Belden verwendet werden
Spezifikation
  • Website Part#: RV5MJKSME-S1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCopper-RJ45-Shielded-Jack-5E
  • ProduktfamilieConnectors
  • ProduktgruppeCopper RJ45 Connectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.94
  • Breite (Inches)1.19
  • Tiefe (Inches)1.63
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)0.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • ETIM-CodeEG000058
  • ETIM-NameConnectors
  • Klassifizierung27 15 43
  • Format2014TitelCommunications Faceplates and Connectors
  • OmniClassNummer23-37 25 15
  • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment