Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

Google-Übersetzung,

Das Rangierfeld der Kategorie 5E ist ein vollständig bestücktes Rangierfeld, das für die Verwendung innerhalb des 1200-Systems entwickelt wurde. Erhältlich in einer Vielzahl von Stilen. Vorinstallierte Panels sind mit RJ45-Buchsen erhältlich.

Spezifikation
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpf_cat5eangledpp241u
  • ProduktfamiliePatch Panels
  • ProduktgruppeCAT 5E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_50_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPatch panels
  • Klassifizierung27 11 19
  • Format2014TitelCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNummer23-37 00 00
  • OmniClassTitelInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika