Das 10GX REVConnect Wall-Mount System ist ein flexibles Cross-Connect-System mit sehr hoher Dichte, das die Leistung der Kategorie 6A erfüllt, wenn ein 10GXS-Kabel verwendet wird, das mit REVConnect-Kernen als Jumper zwischen Benutzer- und Geräteanschlüssen abgeschlossen ist. Als grundlegende Komponente des Systems ist der REVConnect-Koppler (Core-to-Core-Verbinder) von Zubehör für die Kabelführung und das Patchkabelmanagement umgeben. Der REVConnect 10GX-Koppler ist eine Komponente im Keystone-Stil und kann in jedem Patchpanel in Consolidation Point-Anwendungen verwendet werden, was zu sehr kostengünstigen Lösungen führt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |