Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

Google-Übersetzung,
CLOUD besteht aus mehreren steckbaren Schalenelementen, die durch Ausbeulen oder Einrücken verändert werden können. Durch den modularen Aufbau sind neben den Standardgrößen auch Sonderanfertigungen möglich. Das verwendete Material ist eine Polyestermembran, die durch verschiedene Veredelungsverfahren schwer entflammbar, strapazierfähig und nahezu reißfest gemacht wurde.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer51002418-10-TD
  • ProduktfamilieStanding lights
  • ProduktgruppeCLOUD
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialPapier
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit