Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP
TWIGGY - FLOOR LAMP

    TWIGGY - FLOOR LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Stehleuchte Twiggy erfindet die Balance zwischen Material und Struktur neu und bietet eine ebenso skulpturale wie funktionale Präsenz. Der cremeweiße Leinenschirm scheint im abgerundeten, kupferstrukturierten Stahlrahmen zu schweben und erzeugt so eine Illusion von Leichtigkeit und Bewegung. Jeder Blickwinkel eröffnet eine neue Perspektive und verwandelt das Licht in ein subtiles, modernes Kunstwerk.

    Diese Stehlampe eignet sich ideal für zusätzliche dekorative Beleuchtung in der Ecke eines Wohnzimmers, Schlafzimmers oder Büros!

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.32 x l.26 x H. 161cm / L. 12.6” x l. 10.2’’ H. 63.4”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96 mm / Ø Max 3.8’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 25 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-floor-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1610
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika