Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular Isolation Power Panels (MIP & MIE) (archived 12/29/20. Customer did not renew)
Bender Inc
Archiviert

Modular Isolation Power Panels (MIP & MIE) (archived 12/29/20. Customer did not renew)

BENDER’s standard hospital panel provides isolated power service and protection to operating rooms and other critical care areas designated as wet procedure locations. Designed in strict compliance with requirements including NFPA 99, NFPA 70, UL 1047, and UL 1022, BENDER isolated power panels offer the most up-to-date technology for all isolated power distribution requirements. Panels include:

Standard Features

  • Isolation transformer with corresponding main circuit breaker
  • BENDER LIM2010 Line Isolation Monitor (LIM)
  • Reference Ground Bus
  • Bolt-on style load center
  • 16, 2-pole 20A branch circuit breakers (consult factory for alternative configurations)
  • Front trim with door in door concealed hinge 

Advanced Optional Features

  • Provision(s) for receptacles and/or ground jacks
  • Integrated ground fault location system
  • Transformer load monitoring
  • Individual branch circuit load monitoring
  • Remote communication with standalone web server and building management system integration
  • On-site services and support
Spezifikation
  • Line isolation monitor

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodular-isolation-power-panels-mip-mie
  • ProduktfamilieHealthcare Isolated Power Panels
  • ProduktgruppeIsolated Power Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit