Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz

4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Hochleistungsmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit zur Fehlerbeseitigung.
  • Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Systemintegration des Stromaggregats, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Einhaltung der Stufe 1. Die PowerCommand 2.3-Steuerung ist ebenfalls optional und UL 508-gelistet und bietet AmpSentryTM-Schutz.
  • Kühlsystem - Das Standard-Kühlpaket sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50 °C (122 °F).
  • Gehäuse – Optional sind wetterfeste und schallgedämpfte Gehäuse erhältlich.
  • Kraftstofftanks – Doppelwandige Kraftstofftanks mit Grundplatte werden als optionale Ausstattung angeboten und bieten wirtschaftliche und flexible Lösungen, um umfangreiche gesetzliche Anforderungen an Dieselkraftstofftanks zu erfüllen.
  • NFPA – Das Stromaggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level-1-Systeme


Spezifikation
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C50D6C

    60

    56/45

    63/50

    50

    Diesel

    C60D6C

    60

    68/54

    75/60

    60

    Diesel

    C80D6C

    60

    90/72

    100/80

    80

    Diesel

    C100D6C

    60

    113/90

    125/100

    100

    Diesel

    C125D6C

    60

    141/113

    156/125

    125

    Diesel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerqsb5-g6-g13-diesel-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit