Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQUO - Drehstuhl
EQUO - Drehstuhl
EQUO - Drehstuhl
EQUO - Drehstuhl
    Bene

    EQUO - Drehstuhl

    Der erste nachhaltige Drehstuhl, bei dem selbstständig die Bezüge und das Netz getauscht werden können.

    Spezifikation
    • EQUO
      Die neue Generation Drehstuhl.
      Design: Simon Schoßböck

      Produktbeschreibung

      • Sitzpolster: Ergonomisch geformter Sitzpolster aus Polyurethan-Formschaum. Optional ist eine flammhemmende Version (CRIB 5) wählbar. Der Sitzbezug ist in verschiedenen Kollektionen erhältlich.
      • Rückenlehne: Der Rückenträger kann zu jeder Zeit werkzeuglos von der Sitzmechanik getrennt werden, was einen einfacheren Wechsel des Bezugs ermöglicht. Die Rückenlehne selbst ist am Rückenträger angebunden und kann in der Höhe mittels Raststufen verstellt werden. Höhenverstellbereich 70 mm.
      • Gestell: 5-Stern Drehkreuz aus Kunststoff, in Graphitschwarz oder Stone white. Standardmäßig mit harten Rollen für weiche Böden oder mit weichen Rollen für harte Böden. Die Rollen sind immer in Schwarz ausgeführt. Drehkreuz Durchmesser 680 mm oder 710 mm.
      • Gasfeder: Standardhub (Verstellbereich 100 mm) oder Teleskophub (Verstellbereich 160 mm).
      • Armlehnen: 2D Armlehnen / 4D Armlehnen: Kunststoff mit Armlehnenpads aus Polypropylen oder Polyurethan, in Schwarz. 4D-Armlehnen zusätzlich mit TPU-Padauflage erhältlich, in Graphitschwarz. Die Armlehnenhülsen sind in Graphitschwarz oder Stone white ausgeführt. 2D-Armlehnen: Höhe und Breite verstellbar, wahlweise mit PP (hart) oder PU (weich) Pad,
        4D-Armlehnen Höhe, Breite und Tiefe verstellbar, PU Pad (weich), 360° rotierbar, 4D-Armlehnen Höhe, Breite und Tiefe verstellbar, 25° Rotation nach außen, wahlweise mit PP (hart) oder PU (weich) Pad
      • Kopfstütze: Die Kopfstütze kann optional gewählt und bei Bedarf auch nachträglich nachgerüstet werden. Diese lässt sich individuell an die Kopfposition anpassen. Einstellungen: höheneinstellbar 50 mm (5 Stufen je 10 mm), rotierbar 75 °(Rastpunkte in 25 ° Schritten).
      • Synchronmechanik (C30): mit Sitztiefenverstellung, wahlweise mit individuell einstellbarer Federkraft für
        45 - 135 kg Körpergewicht (C30A), max. Nutzergewicht 150 kg.
        Synchronmechanik (C10 Kunststoff): mit Sitztiefenverstellung und wahlweise mit Sitzneigeverstellung3,9 Grad nach vorne (C10 Kunststoff), mit individuell einstellbarer Federkraft, für 45 - 135 kg Körpergewicht, für Anforderung BS 5459 Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung auch mit Aluminiumgehäuse verfügbar, max. Nutzergewicht 150 kg.

      Funktionen

      • Sitzhöhenverstellung:Durch Betätigen des Hebels rechts wird die gewünschte Sitzhöhe eingestellt. Sitzhöhenverstellbereich 100 mm oder 160 mm.
      • Sitzneigeverstellung: Der Sitzwinkel lässt sich um 3,9 Grad nach vorne neigen.
      • Sitztiefenverstellung: Die Sitztiefe kann bis zu 70 mm (7 Rasterpositionen) oder 100 mm (10 Rasterpositionen) je nach
        Stuhlausführung verlängert werden.
      • Armlehnen: 2D-Armlehnen: Höhen- und breitenverstellbar. Verstellbereich: Höhe 100 mm / Breite 70 mm. 4D-Armlehnen: Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Verstellbereich: Höhe 100 mm / Breite 70 mm / Tiefe 60 mm / 25° Rotation nach außen. 4D-Armlehnen: Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, rotierbar. Verstellbereich: Höhe 115 mm / Breite 70 mm / Tiefe 70 mm / Rotationsbereich 360°.
      • Rückenhöhenverstellung: Durch Anheben des Rückens kann die Position über eine Rasterung verstellt werden. An der obersten
        Position erfolgt die Rückstellung nach unten. Höhenverstellbereich 70 mm. Die Höhenverstellbarkeit des ergonomisch geformten Rückens ersetzt eine zusätzliche Lordosenstütze.
      • Arretierung: Die synchrone Bewegung von Sitz und Rücken lässt sich an der Nullposition bzw. in drei Raststufen blockieren.
      • Gegendruck der Rückenlehne: Synchronmechanik mit und ohne automatische Gewichtsregulierung. Schnelle und unkomplizierte Verstellung im Sitzen. Automatische Gewichtsregulierung: Der Anpressdruck der Rückenlehne wird automatisch dem Körpergewicht des Benutzers angepasst.
        Manuell einstellbare Federkraft für Rückenlehne:
        Der Anpressdruck der Rückenlehne kann dem individuellen Komfortempfinden des Benutzers angepasst werden. Verstellbereich: 45 - 135 kg Körpergewicht. Maximale Gewichtsbelastung: 150 kg.

      Dimensionen

      EQUO - Standard EN 1335 (B/C)

      • Breite: 748 mm
      • Höhe: 943 - 1.113 mm
      • Tiefe: 665 mm
      • Sitztiefe: 380 - 450 mm
      • Sitzhöhe: 450 - 550 mm

      EQUO - Standard EN 1335 (Ax/A)

      • Breite: 777 mm
      • Höhe: 923 - 1.153 mm
      • Tiefe: 692 mm
      • Sitztiefe: 380 - 450 mm
      • Sitzhöhe: 430 - 590 mm

      EQUO - Standard BS 5459

      • Breite: 748 mm
      • Höhe: 921 - 1.091 mm
      • Tiefe: 665 mm
      • Sitztiefe: 380 - 450 mm
      • Sitzhöhe: 425 - 525 mm

      EQUO - Standard NPR 1813

      • Breite: 777 mm
      • Höhe: 947 - 1.177 mm
      • Tiefe: 692 mm
      • Sitztiefe: 380 - 480 mm
      • Sitzhöhe: 455 - 615 mm


      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerequo
    • ProduktfamilieChair & Upholstered Furniture
    • ProduktgruppeOffice swivel chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1177
    • Breite (mm)777
    • Tiefe (mm)692
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)16.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa