Das halbversenkte Gehäuse der Serie 1020 ist ein robustes Gehäuse für Kommunikations- und TV-Anschlüsse in kompakter Bauweise. Das Gehäuse aus verzinktem Stahl ermöglicht eine schnelle Installation und bietet einfachen Zugang zur Verkabelung. Gleichzeitig sorgt es für ein professionelles Erscheinungsbild im privaten und gewerblichen Bereich.
Merkmale
- Offene Rückseite für einfachen Zugang zu Spleißstellen oder Anschlussblöcken für Freileitungs- oder Erdkabelverbindungen
- Wird direkt an den Ständern mit einem 16-Zoll-Mittenabstand befestigt.
- Hergestellt aus 24-Gauge-verzinktem Stahl
- Der Deckel wird mit zwei Schlitzschrauben befestigt.
- Geprägte Deckel
- Leichtgewicht – 15,6 oz (0,975 lbs)
- Geschlossener Ober- und Unterteil mit offener Rückseite
Die Modelle der Serie 1020 umfassen
- Gehäuse und Deckel – 40 Stück pro Karton
- Wahlweise verzinkter Deckel mit Schlitzschrauben:
- "Kommunikation" geprägt
- "TV" eingeprägt
- Gehäuse und Deckel können separat erworben werden.