Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure

    1100 Series Semi-Recessed Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Die Serie 1100 bietet ein robustes, für den Außenbereich geeignetes, halbversenktes Gehäuse aus 20-Gauge-verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, beigefarbener Oberfläche. Das Gehäuse verfügt über einen Deckel sowie offene Ober- und Unterseiten für den Wandzugang und wird mit einer integrierten Sperrholz-Montageplatte geliefert. Dadurch eignet es sich ideal für die übersichtliche Installation von Kommunikations- und TV-Anlagen.

    Merkmale

    • Außenmaße: 35,6 cm B x 27,9 cm H x 14 cm T
    • Vollständig geschlossener Deckel, der mit zwei Schrauben befestigt ist.
    • Hergestellt aus 20 Gauge starkem, verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
    • Oben und unten zur Innenwand hin offen
    • Sperrholz-Montageplatte
    • UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R
    • Leichtgewicht – nur 6,35 Pfund.
    • Dieses Modell wird in kompakter Konfiguration geliefert und entfaltet sich bei der Installation auf volle Tiefe, wodurch weniger Platz für Lagerung und Transport benötigt wird.

    Die Modelle der Serie 1100 umfassen

    • Gehäuse und Deckel
    • Wahlmöglichkeit eines Deckels aus verzinktem Stahl:
      • „Communications“ geprägt (Standard)
      • "TV" geprägt (verfügbar)
    • Erhältlich mit optionaler Erdungsschiene (Draht Nr. 4-14).
    Spezifikation
    • Dimensions (Expanded)14" (W) x 11" (H) x 5.5" (D)
      TypeExterior, Semi-Recessed
      CertificationUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Weight (includes lid)6.35 lbs.
      Model #1100C-E: Exterior semi-recessed with plywood back; Communications embossed lid
      1100C-E-TV: Exterior semi-recessed with plywood back; TV embossed lid
      1100C-E-G: 1100C-E enclosure; includes #4-14 wire ground bar
      1100C-E-G-TV: 1100C-E-TV enclosure; includes #4-14 wire ground bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1100-series-semi-recessed-enclosure
    • ProduktfamilieEnclosures
    • ProduktgruppeExterior Semi-Recessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-11 19 00
    • OmniClassTitelSlide and Avalanche Protection
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit