Der Servicekasten besteht aus 18-Gauge-verzinktem Stahlblech und ist dank seiner pulverbeschichteten, hellbraunen Oberfläche für den Außenbereich geeignet. Er verfügt über eine Flügeltür mit versenktem Sechskantverschluss und eine Rückwand aus Sperrholz.
Merkmale
- Vollständig geschlossener Außenanschlusskasten
- Hergestellt aus 18-Gauge-verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
- 18-Gauge-Drehtür mit 7/16"-Sechskantriegel
- Das Gewicht der Kiste beträgt 18 Pfund.
- UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R
14155W-UL Servicebox beinhaltet:
- Gehäuse mit Flügeltür
- 3/4" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
- 2 Ausbrechöffnungen – 2–2,5 Zoll (für 1-3/4–2-1/4-Zoll-Rohre); 3 Ausbrechöffnungen – 1-3/8 Zoll (für 1-1/4-Zoll-Rohre)
- 4-Positionen #4-14 Erdungsschiene