Der Außenanschlusskasten verfügt über eine komplett wetterfeste Aufputzmontage aus 16-Gauge-verzinktem Stahl mit beigefarbener Pulverbeschichtung, eine Rückwand aus Sperrholz, eine Erdungsschiene und eine nach vorne öffnende Tür für den sicheren Anschluss von TV- und Kommunikationsgeräten.
Merkmale
- Vollständig geschlossener Außenanschlusskasten
- Hergestellt aus 16 Gauge starkem, verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
- Verstärkte Flügeltür (16 Gauge) mit 7/16"-Sechskant-Verschluss.
- Das Gewicht der Kiste beträgt 28 Pfund.
- UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R
14244W-SM Servicebox beinhaltet:
- Gehäuse mit Flügeltür
- 1/2" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
- 2 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 1-3/4"-Rohre; 3 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 1-1/4"-Rohre
- 4-Positionen #4-14 Erdungsschiene