Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Der Außenverteilerkasten ist wetterfest und besteht aus 16-Gauge-verzinktem Stahl mit einer beigefarbenen Pulverbeschichtung. Er verfügt über eine verstärkte Flügeltür mit versenktem Sechskantverschluss, eine Rückwand aus Sperrholz und eine Erdungsschiene.

    Merkmale

    • Vollständig geschlossener Außenanschlusskasten
    • Hergestellt aus 16 Gauge starkem, verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
    • Verstärkte Flügeltür (16 Gauge) mit 7/16"-Sechskant-Verschluss.
    • Das Gewicht der Kiste beträgt 34 ​​Pfund.
    • UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R

    14324W-SM Servicebox beinhaltet:

    • Gehäuse mit Flügeltür
    • 4-polige Erdungsschiene mit #4-14-Draht
    • 1/2" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
    • 2 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 1-3/4"-Rohre; 3 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 1-1/4"-Rohre
    Spezifikation
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #14324W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 4" (D)
      Weight34 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14324w-sm-surface-mount-enclosure
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeSurface-Mount Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA