Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures

    30″ Series Surface-Mount Enclosures

    Google-Übersetzung,

    Erhältlich in zwei Größen! Der 30-Zoll-Servicekasten zeichnet sich durch seine robuste und witterungsbeständige Konstruktion aus. Das Gehäuse aus 14-Gauge-verzinktem Stahl ist mit einer beigefarbenen Pulverbeschichtung versehen. Der Kasten verfügt über eine verstärkte Flügeltür mit versenktem Sechskantverschluss, eine Rückwand aus Sperrholz, eine Erdungsschiene und mehrere Ausbrechöffnungen.

    Merkmale

    • Zwei Modelle:
      • 30368W-UL: 30" (B) x 36" (H) x 8" (T)
      • 30369W-UL: 30" (B) x 36" (H) x 9" (T)
    • Vollständig geschlossene Außenanschlusskästen
    • Hergestellt aus 14-Gauge-verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
    • Verstärkte Flügeltür (14 Gauge) mit 7/16"-Sechskantriegel (eingelassen).
    • "Kommunikation" geprägt
    • Gewicht der Verpackung: 85 lbs. (30368W-UL) | 105 lbs. (30369W-UL)
    • UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R

    30"-Serviceboxen beinhalten:

    • Gehäuse mit Flügeltür
    • 3/4" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
    • 4-Positionen #4-14 Erdungsschiene
    • 30368W-UL: 2 Ausbrechöffnungen 7/8" bis 2-1/2" (für 3/4" bis 2"-Rohre) & 10 Ausbrechöffnungen 7/8" bis 1-3/4" (für 3/4" bis 1-1/2"-Rohre)
    • 30369W-UL: 2 Ausbrechöffnungen 2-1/2" bis 3-1/2" (für 2" bis 3"-Rohre) & 8 Ausbrechöffnungen 1-3/8" bis 1-3/4" (für 1" bis 1-1/2"-Rohre)
    Spezifikation
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #s30368W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 8" (D) (UL 1863)
      30369W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 9" (D)
      Box Weight85 lbs. (30368W-UL) | 105 lbs. (30369W-UL)
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer30-surface-mount-enclosures
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeSurface-Mount Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36
    • Breite (Inches)30
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit