Erhältlich in zwei Größen. Der 36-Zoll-Außenverteilerkasten besteht aus 14-Gauge-verzinktem Stahlblech, ist witterungsbeständig und mit einer beigefarbenen Pulverbeschichtung versehen. Er verfügt über eine verstärkte Flügeltür mit versenktem Sechskantverschluss, eine Rückwand aus Sperrholz, eine Erdungsschiene und zwölf Ausbrechöffnungen.
Merkmale
- Zwei Modelle:
- 36368W-UL: 36" (B) x 36" (H) x 8" (T)
- 36369W-UL: 36" (B) x 36" (H) x 9" (T)
- Vollständig geschlossene Außenanschlusskästen
- Hergestellt aus 14-Gauge-verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
- Verstärkte Flügeltür (14 Gauge) mit 7/16"-Sechskantriegel (eingelassen).
- eingeprägter Schriftzug „Kommunikation“.
- Gewicht der Verpackung: 115 lbs. (36368W-UL) | 119 lbs. (36369W-UL)
- UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R
36"-Serviceboxen beinhalten:
- Gehäuse mit Flügeltür
- 3/4" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
- 4-Positionen #4-14 Erdungsschiene
- Insgesamt 12 K.o.-Schläge