Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Timber construction screw EASYtimber
Timber construction screw EASYtimber
    Berner

    Timber construction screw EASYtimber

    Google-Übersetzung,

    Die EASYtimber-Schraube ist eine Holzkonstruktionsschraube und ist in verschiedenen Varianten erhältlich:

    Flachkopf, TX, teilweise mit Gewinde, Stahl, verzinkt

    6 mm Ø Kopf: 14 mm Schraubenantrieb: TX30 Gesamtlänge: 60 mm–240 mm verschiedene Bereiche
    8 mm Ø Kopf: 21 mm Schraubenantrieb: TX40 Gesamtlänge: 80 mm–400 mm verschiedene Bereiche
    10 mm Ø Kopf: 25 mm Schraubenantrieb: TX40 Gesamtlänge: 140 mm–300 mm verschiedene Bereiche

    Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Teilgewinde, Stahl, verzinkt

    8 mm Ø Kopf: 14 mm Schraubenantrieb: TX40 Gesamtlänge: 80 mm–400 mm verschiedene Bereiche
    10 mm Ø Kopf: 18 mm Schraubenantrieb: TX40 Gesamtlänge: 140 mm–360 mm verschiedene Bereiche

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertimber-construction-screw-easytimber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit