Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC10 - Hot Water - Architectural Contour 10 Air Curtain
AC10 - Hot Water - Architectural Contour 10 Air Curtain

    AC10 - Hot Water - Architectural Contour 10 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    Für Montagehöhen bis 10′ (Umwelttrennung) und 8′ (Insektenbekämpfung).

    Erhältlich in Einzellängen von 3′ bis 12′. Die architektonischen Konturluftschleier von Berner sind die perfekte Lösung, wenn es auf Ästhetik ankommt. Sie sind für diejenigen konzipiert, die eine nahtlose Integration von Schönheit, Funktion und Leistung suchen.

    Diese Luftschleier bauen auf der starken technischen Grundlage von Berner auf, sparen Energie und schützen den Innenraum bei geöffneter Tür.

    • Leise, technologisch fortschrittlich und wunderschön gestaltet
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA
    • AMCA-Zertifizierung für Umgebungs-, Elektro- und Heißwasser-beheizte Modelle ausstehend

    Beinhaltet EC-Motoren und die fortschrittliche Steuerungstechnologie von Berner:

    • Digitaler IntelliswitchTM-Controller
    • (Optional – Berner AIRTM Wireless Controller & App)
    Spezifikation
      • 12-1/2" high x 25-1/2" deep
      • 1/2 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Factory-installed coil
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener

      Coil Features:

      • Standard connection top, same end supply/return.
      • Galvanized steel casing
      • ⅝” copper tube x .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-ac10w
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeArchitectural Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011301
    • ETIM-NameHot water air curtain
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit