Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERRIDGE RUSTIC SHAKE SHINGLES

BERRIDGE RUSTIC SHAKE SHINGLES

Google-Übersetzung,
PRODUKTINFORMATION
Berridge Rustic Shake Shingles sind schwere Metallschindeln für Wohn- oder Gewerbebauten über solider Ummantelung. Rustikale Shake-Schindeln haben einen 2,5 cm dicken Hintern mit einer geprägten Shake-Textur. Jede Metallschindel simuliert das Aussehen von fünf Zedernholzschindeln für eine Gesamtexposition von 12" x 24".
  • Erhältlich in 24-Gauge-Stahl
  • Verdeckte Befestigungselemente
  • Florida-Produktzulassung

MATERIALIEN
  • Standardmaterial ist 24-Gauge, Galvalume®
  • Unfertiges Material ist acrylbeschichtetes Galvalume®

PLATTENPROFIL

ZUBEHÖR

Verwenden Sie zwei Ankerclips pro Schindel über massiven Terrassendielen.

Verwenden Sie Starter Strip an der Traufe, damit die erste Schindelreihe einrastet. Gelenke nicht überlappen.

Verwenden Sie eine Firstkappenschindel pro 8 Zoll First. Feldbiegung zur Dachneigung.

Verwenden Sie eine Hüftkappe in jeder Reihe von Shakes. Das Produkt muss Reihe für Reihe installiert werden. Kann nicht installiert werden, nachdem die nächste Schindelreihe angebracht wurde. Feldbiegung zum Hang. Nur für Dachanwendungen.

Verwenden Sie eine Mansard Corner Cap für jede Shake-Reihe. Das Produkt muss Reihe für Reihe installiert werden. Kann nicht installiert werden, nachdem die nächste Schindelreihe angebracht wurde. Feldbiegung zum Hang. Nur für Mansardenanwendungen.

Verwenden Sie eine Siding Corner Cap in jeder Reihe von Shakes. Das Produkt muss Reihe für Reihe installiert werden. Kann nicht installiert werden, nachdem die nächste Schindelreihe angebracht wurde. Feldbiegung zum Hang. Nur für vertikale Wandanwendungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerberridge-rustic_shake
  • ProduktfamilieMetal Roof Shingles
  • ProduktgruppeMetal Shingles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-08
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit