Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)
Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)

    Access Panel - Adjustable Frame with Magnetic Closing (EZMAG™)

    Google-Übersetzung,

    Die verstellbare magnetisch schließende EZMAG™-Revisionsklappe von Best Access Doors gewährleistet professionelle Ergebnisse an Ihren nicht klassifizierten Decken- und Trockenbauflächen für verschiedene Anwendungen. Das innovative Design von BA-EZMAG ermöglicht eine einfache und dennoch hocheffektive Revisionsklappe, die sich mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand installieren lässt.

    Sie profitieren von einer problemlosen Installation innerhalb weniger Minuten – ganz ohne komplizierte Schemata oder komplizierte Montageanleitungen. BA-EZMAG steigert Wert und Nutzen durch unglaubliche Vielseitigkeit. Der verstellbare Schieberahmen aus verzinktem Stahl ermöglicht die Anpassung an verschiedene Öffnungen!

    Lernen Sie BA- EZMAG™ kennen:

    • Installation innerhalb von Minuten : Mit unserem BAC-EZMAG-Zugangspanel erzielen Sie ein ästhetisches, professionelles Endprodukt ohne umfangreichen Werkzeug-, Zeit- oder Arbeitsaufwand.
    • Abnehmen und wieder anbringen : Dank eines starken Magneten an jeder Ecke des Rahmens lässt sich die Paneeltür ohne Griffe, Schlüssel, Riegel oder Scharniere abnehmen. Einfach abnehmen und wieder anbringen!
    • Anpassbar an Ihre Bedürfnisse : Der BAC-EZMAG verfügt über einen Rahmen, den Sie in 3/8-Zoll-Schritten anpassen können, um sowohl quadratische als auch rechteckige Armaturen aufzunehmen.
    • Hilft bei der Erlangung der LEED-Zertifizierung : Diese Zugangstür trägt dazu bei, dass Ihr Projekt die LEED v4-Zertifizierung erhält und bietet gleichzeitig größere Steuervorteile.

    Die verdeckten Magnete von BA-EZMAG ermöglichen eine Einheit ohne Scharniere und Riegel und sorgen so für problemlosen Zugriff und Austausch. Die eleganten, abgeschrägten Kanten jeder Paneeltür ergänzen das schlichte Design, das sich angenehm handhaben und montieren lässt.

    Das BA-EZMAG fügt sich nahtlos in die Oberfläche Ihrer Wahl ein und ist somit eine ideale ästhetische Inspektionsplatte zum Abdecken interner Komponenten. Dank seiner hochwertigen weißen Pulverbeschichtung ist es kaum zu finden, da es sich perfekt in die Umgebung einfügt! Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums in verschiedenen nicht klassifizierten Anwendungen empfehlen wir den Kauf großer Mengen.

    Einstellbare Größen:

    • 6,5" x 8"-Panel: für Öffnungen von 6,5" x 6,5" bis 8" x 8". Die tatsächliche Panelgröße beträgt 10,5" x 10,5"
    • 10,5" x 12"-Panel: für Öffnungen von 10,5" x 10,5" bis 12" x 12". Die tatsächliche Panelgröße beträgt 14,25" x 14,25"
    • 14" X 15,5"-Panel: für Öffnungen von 14" X 14" bis 15,5" X 15,5". Die tatsächliche Panelgröße beträgt 17,75" X 17,75"

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

      Spezifikation
      • BA-EZMAG™ Specifications:

        • Door Material: 20-gauge cold rolled steel
        • Frame: 24-gauge galvanized steel with perforated folding tabs and two security cables; adjusts in 3/8” increments
        • Corners: Polymer
        • Flange: 5/16"" concealed flange
        • Closing Mechanism: Four magnets, one on each corner
        • Rough Opening: Can range from 6.5" X 6.5" to 15.5" X 15.5"
        • Retaining Cable: Two security cables
        • Finish: High quality, white powder coat primer
        • Packaging: 1 per box, individually packaged and preassembled

        LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

        USA

        • LEED-NC New Construction & Major Renovations
        • LEED for Schools
        • LEED-CI Commercial Interiors

        CANADA

        • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
        • LEED Canada-CI Commercial Interiors
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeradjustable-access-panel-cover
      • ProduktfamilieUniversal Access Panel
      • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Sekundär MaterialStahl
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
      • IFCClassificationObjekt
      • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
      • Klassifizierung08 31 00
      • Format2014TitelAccess Doors and Panels
      • OmniClassNummer23-17 11 27
      • OmniClassTitelAccess Doors
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit