Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Insulated Access Door with Drywall Flange
Fire-Rated Insulated Access Door with Drywall Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Insulated Access Door with Drywall Flange

    Google-Übersetzung,

    Wählen Sie die feuerfeste, isolierte Zugangstür mit Gipskarton-Wulstflansch, die PFI-GYP von Cendrex. Dieses Modell eignet sich für den Einsatz an feuerfesten Wänden und Decken und ist für die Aufnahme einer Gipskartonplatte konzipiert, die sich nahtlos in die Oberfläche einfügt. Der Gipskarton-Wulstflansch ist nach dem Auftragen der Gipskartonspachtelmasse nicht sichtbar.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten entscheiden sich aufgrund seiner Brandschutzeigenschaften und Haltbarkeit regelmäßig für unser PFI-GYP-Modell.

    Ideal für feuerbeständige Gipsoberflächen wie Trockenbauwände oder -decken in gewerblichen und privaten Umgebungen, wie Lagerbereichen für medizinische Geräte in Krankenhäusern, Klassenzimmern, Schulbibliotheken, Computer- oder Serverräumen, und das alles bei gleichzeitiger Wahrung der ästhetischen Integrität Ihres Designs.

    Hauptmerkmale

    • Feuerbeständige Isolierung : Entwickelt für feuerbeständige Decken und Wände.
    • Automatischer Verriegelungsmechanismus : Sobald die Installation abgeschlossen ist und die mitgelieferten Federn an der Rückseite des Paneels angebracht sind, schließt und verriegelt sich die Tür automatisch.
    • Innenentriegelung : Alle Türen, die größer als 12 x 12 Zoll sind, sind für zusätzlichen Komfort und bessere Zugänglichkeit mit einer Funktion zum Öffnen der Innenverkleidung ausgestattet.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für die Installation an feuerfesten Gipswänden und -decken.
    • Material : Hergestellt aus satiniertem 20-Gauge-Stahl für die Tür und kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl für den Rahmen.
    • Verriegelungsmechanismus : Selbstverriegelnder, mit Werkzeugschlüssel bedienbarer Schnappverschluss und ringbedienter Schnappverschluss, beide im Lieferumfang enthalten.
    • Scharnier : Beinhaltet ein durchgehendes Klavierband. Scharnierposition: Sie befinden sich auf der zweiten Dimension (Höhe).
    • Flansch : 22-Gauge-verzinkter Stahl, 1 ⅛" Trockenbau-Perlenflansch.
    • Rahmen : 2½ Zoll tief, aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼ Zoll oder + 6 mm.
    • Isolierung : 2 Zoll dicke, feuerfeste Mineralwolle.
    • Innenpaneel-Entriegelung: Mechanismen, die das Öffnen von Paneelen von innen ermöglichen, Standard für alle Brandschutztüren mit einer Größe von mehr als 12 x 12 Zoll.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Für Brandschutztüren zur vertikalen Verwendung gelten die folgenden Bedingungen:

    • Zertifizierungen : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Erreichte Bewertung : 3 Stunden neutraler/negativer Druck.
    • Maximale Abmessungen 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), maximale Fläche von 2304 in², Toleranz bei der Höhen- und Breitenbeschränkung beträgt mehr oder weniger 3" (76 mm), solange die Fläche 2304 in² nicht überschreitet.
    • Temperaturanstieg : 250 °F (121 °C) nach 30 Minuten und 450 °F (232 °C) nach 60 Minuten.

    Für Feuerschutztüren zur horizontalen Verwendung gelten folgende Bedingungen:

    • Zertifizierungen : ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).
    • Erreichte Bewertung: 3 Stunden in nicht brennbarer Konstruktion und 1 Stunde in brennbarer Konstruktion.
    • Maximale Abmessungen : 24" x 36" (610 mm x 914 mm) (Scharniere und Riegel auf der 36"-Seite), Toleranz bei den Abmessungen beträgt ungefähr 3" (76 mm), solange die Fläche 864 in² nicht überschreitet.
    • Temperaturanstieg : Innerhalb der durch die Normen ASTM E119 und CAN/ULC S101 festgelegten Grenzen.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für kundenspezifische Zugangsklappenlösungen – alles mit den kürzesten Lieferzeiten der Branche.

    Sind Sie bereit, Ihre Projekte mit einer feuerhemmenden, isolierten Zugangstür mit Trockenbau-Wulstflansch aufzuwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment zu erkunden und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex, seit 1985 führender Hersteller von Sonder- und Sondergrößentüren, bietet hochwertige und nicht klassifizierte Zugangsklappen mit branchenweit kürzester Lieferzeit. Unser Engagement für Exzellenz und individuelle Anpassung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        20-gauge galvanneal steel door and 16-gauge cold rolled steel frame.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included.

      • Flange

        22-gauge galvanized steel, 1 ⅛" drywall bead flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Insulation

        2" thick fire rated mineral wool.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      • Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
        • Horizontal ceiling assemblies

          Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

        • Certification

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Rating Achieved

          3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction.

        • Maximum size

          24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

        • Temperature rise

          Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-pfi-gyp
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFire Rated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA