Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)
Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)

    Flush Access Panel - Stainless Steel, Aesthetic Finish (BA-UHF-SS)

    Google-Übersetzung,

    BA-UHF-SS Ästhetische Revisionsklappe aus Edelstahl

    Eine sichere Zugangslösung ist entscheidend für die Balance zwischen Gebäudedesign und Nutzen, insbesondere bei nicht feuerfesten Wänden oder Bereichen mit eingeschränkter Feuerbeständigkeit. Herkömmliche Zugangsklappen können sperrig und unansehnlich sein, wohingegen eine saubere, moderne Lösung Funktionalität und Ästhetik bewahrt. Der BA-UHF-SS priorisiert diese Aspekte und hilft Ihnen, Zeit und Geld beim Bau zu sparen und gleichzeitig die Sicherheit wichtiger Gebäudekomponenten zu gewährleisten.

    Die BA-UHF-SS ist eine elegante Revisionsklappe aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche und abgeschrägten Kanten. Das verdeckte Scharnierdesign vereinfacht die Montage, was zu schnelleren Fertigstellungszeiten für Auftragnehmer und weniger Projektunterbrechungen führt. Die Klappe bietet Schloss- und Riegeloptionen, darunter Schlüssel-, Schraubendreher- oder Druckknopfmechanismen.

    Es ist in Standard- oder Edelstahl erhältlich und kann für eine optimale Passform mit einer Dichtung ausgestattet werden, wodurch eine nahtlose Kombination aus Ästhetik und Funktionalität gewährleistet wird.

    Warum sollten Sie BA-UHF-SS verwenden?

    • Verschönert Ihren Raum: Der BA-UHF-SS geht über Funktionalität hinaus. Seine Edelstahlkonstruktion mit abgeschrägten Kanten bietet ein schlankes, modernes Design, das sich harmonisch in Ihre Wände integriert. Dadurch entfallen zusätzliche Arbeiten wie das Verputzen oder Verputzen des Rahmens, was Zeit spart und für ein elegantes Gesamtbild sorgt.
    • Spart Zeit beim Bau: Der BA-UHF-SS verfügt über ein einzigartiges, verdecktes Scharnierdesign, das die Installation vereinfacht. Dies bedeutet schnellere Fertigstellungszeiten für Bauunternehmer, reduzierte Arbeitskosten und sorgt dafür, dass Ihr Projekt im Zeitplan bleibt.
    • Sicherheitsoptionen für ein sicheres Gefühl: Auch in nicht klassifizierten Wänden können kritische Gebäudesysteme untergebracht sein, die Schutz benötigen. Der BA-UHF-SS bietet verschiedene Schloss- und Riegeloptionen, darunter Schlüssel-, Schraubendreher- oder Druckknopfmechanismen. So können Sie für jeden Zugangspunkt die passende Sicherheitsstufe wählen und Schalttafeln, Sanitärsteuerungen oder andere wichtige Komponenten vor unbefugtem Zugriff schützen.
    • Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen: Der BA-UHF-SS ist in Standard- und Edelstahlausführung erhältlich und erfüllt so verschiedene Designvorlieben. Die optionale Dichtung sorgt zusätzlich für einen optimalen Sitz und eine mögliche Schalldämmung, je nach Ihren Installationsanforderungen.

      Bauunternehmer in ganz Nordamerika bevorzugen den BA-UHF-SS aufgrund des einfachen Zugangs zu elektrischen, HLK-, Sanitär- und anderen Einbauten in Wänden und Decken.

      Geben Sie sich nicht mit rein funktionalen Zugangsklappen zufrieden, die die Ästhetik Ihrer Räume beeinträchtigen. Der UHF-SS übertrifft mit seinem eleganten Edelstahldesign die Funktionalität. Diese einfach zu installierende Lösung bietet verschiedene Schloss- und Riegeloptionen und sorgt so für eine elegante Optik und die Sicherheit, die Sie für wichtige Gebäudekomponenten benötigen.

      Beste Zugangstüren
      1-888-575-2417
      BestAccessDoors.com
      Sales@BestAccessDoors.com

      Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

      Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

      Spezifikation
      • BA-UHF-SS Specifications:

        • Material: Stainless steel Type #304
        • Door/Frame: Flush to frame with concealed hinge design (applies to both steel and stainless-steel versions)
        • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design. 
        • Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
        • Standard Lock/Latch: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
        • Flange: 7/8" concealed flange
        • Frame: 1½" in depth, made of stainless steel
        • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
        • Finish: Stainless steel 304 #4 (brushed finish)
        • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
        • Options: Include various lock/latch options (keyed, hex head, handle-operated, etc.), stainless steel material (defining feature of UHF-SS), and optional neoprene gasket.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeraesthetic-access-door-in-stainless-steel-for-drywall
      • ProduktfamilieUniversal Access Panel
      • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Sekundär MaterialStahl
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
      • IFCClassificationObjekt
      • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
      • Klassifizierung08 31 00
      • Format2014TitelAccess Doors and Panels
      • OmniClassNummer23-17 11 27
      • OmniClassTitelAccess Doors
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit