Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)

    Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)

    Google-Übersetzung,

    BA-F1 Trockenbau-Revisionsklappe mit festen Scharnieren

    Erhalten Sie mit der Ergänzung der F1 BA-F1 Trockenbau-Revisionsplatte mit festen Scharnieren von Best Access Doors einen äußerst diskreten Zugang zu nicht klassifizierten Wänden und Decken.

    BA-F1 bietet mit seinem Push-to-Latch-Mechanismus nicht nur schnellen und einfachen Zugriff auf Versorgungseinrichtungen, sondern tut dies auch mit höchster Präzision und einem kaum wahrnehmbaren Finish.

    BA-F1 eignet sich perfekt für den Einbau in nicht klassifizierte Wände und Decken und verfügt über ein federleichtes Aluminiumdesign, das sich einfach montieren und installieren lässt.

    Warum F1 wählen:

    • Robuste Konstruktion: BA-F1 besteht aus Aluminium, dessen Innen- und Außenrahmen für eine robuste und langlebige Konstruktion miteinander verschweißt sind. Best Access Doors hat BA-F1 so konstruiert, dass es maximalen Nutzen ohne großen Wartungsaufwand bietet.
    • Außergewöhnliche Vielseitigkeit: Best Access Doors hat BA-F1 so hergestellt, dass es sowohl für ½"- als auch für 5/8"-Trockenbaueinsätze geeignet ist, was es zur idealen Wahl macht, wenn diskreter Zugang erforderlich ist.
    • Trockenbau-Einlegeplatte: BA-F1 ist auf Unauffälligkeit ausgelegt, da Rahmen, Riegel und Scharniere nach der Installation verborgen bleiben und auf allen Seiten lediglich 1/16 Zoll frei bleiben.
    • Hohe Sicherheit: BA-F1 garantiert einen reibungslosen Ablauf mit einem Push-to-Latch-Mechanismus. Bei Modellen über 12 Zoll ist jedoch ein sicherer Verschluss gewährleistet, der ein versehentliches Öffnen verhindert.

    Standardmodelle BA-F1 verfügen über einen einfachen Push-to-Latch-Mechanismus. Best Access Doors bietet jedoch mehrere Alternativen, wie beispielsweise:

    • Rundzylinderschloss und Schlüssel
    • Schraubendreherbetätigter 4-Vierkant-Nockenriegel
    • Sechskant-Nockenriegel
    • Kleiner Sechskant-Nockenriegel
    • Schraubendreherbetätigter Nockenriegel

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FI Specifications: 

      • Material: High-grade aluminum frame  
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism  
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdrywall-inlay-access-panel-with-fixed-hinges
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit