Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)

    Google-Übersetzung,

    BA-FRI-SS Feuerbeständige Revisionsklappe, isoliert – Edelstahl

    Verbessern Sie die Ästhetik Ihrer Anwendungen mit unserer BA-FRI-SS feuerfesten Revisionsklappe aus isoliertem Edelstahl von Best Access Doors. Die BA-FRI-SS-Konstruktion aus hochwertigem, dickerem Stahl bietet verschiedene Schlossoptionen für den sicheren Zugang. Doch damit nicht genug.

    BA-FRI-SS verfügt über eine Mineralwolledämmung, die außergewöhnlichen Wärmewiderstand und eine Feuerbeständigkeit von 2 Stunden in Wänden und Decken bietet. Als architektonisch ansprechende Zugangstür trägt BA-FRI-SS zur ästhetischen Aufwertung bei und verbirgt und schützt Versorgungseinrichtungen gekonnt in hochästhetischem und hygienischem Edelstahl.

    Warum BAC-FRI-SS wählen?

    • Saubere Ästhetik: BAC-FRI-SS besticht nicht nur durch seine hochglänzende Edelstahloptik, sondern bietet auch verbesserte Hygieneeigenschaften. Entscheidend für keimfreie Umgebungen wie Krankenhäuser, Labore und Verarbeitungsanlagen.
    • Feuerbeständig: BAC-FRI-SS ist eine feuerbeständige Zugangstür, die eine Feuerbeständigkeit von bis zu 2 Stunden auf geeigneten vertikalen Wandbaugruppen erreicht hat und nach UL-Standards zertifiziert ist.
    • Selbstverriegelnd: Der BAC-FRI-SS verfügt über einen Federmechanismus, um einen freihändigen und problemlosen Betrieb gemäß den NFPA 80-Standards zu gewährleisten.
    • Wärmedämmung: BAC-FRI-SS enthält eine Mineralwolle-Isolierung, die zur Feuerbeständigkeit beiträgt und gleichzeitig die thermischen Eigenschaften Ihrer Anwendung verbessert.
    • Hilft beim Erreichen von LEED V4-Gutschriften: Diese Zugangstür hilft beim Erhalt der LEED-Zertifizierung, von Steuergutschriften und der Berechtigung für Sozialleistungen.

    Mit einem durchgehenden Klavierscharnier bietet BA-FRI-SS einen größeren Auszugs- und Öffnungsradius für gründlichere Inspektionen, Wartungen oder allgemeinen Zugang.

    Wenn ein eingeschränkter Zugriff auf interne Komponenten erforderlich ist, können Sie die standardmäßige schlüsselbetätigte Nocke und Verriegelung von BA-FRI-SS (ringbetätigter Fallenriegel ebenfalls enthalten) durch Folgendes ersetzen:

    • Drückerbetätigter Fallenriegel
    • Einsteckvorbereitung für Zylinder (Zylinder optional)
    • Sechskant-Schnappriegel
    • Einsteckschloss mit Riegel

    Standardeinheiten über 12 x 12 Zoll verfügen außerdem über eine Innenplattenentriegelung, die einen bequemen und problemlosen Zwei-Wege-Zugriff ermöglicht.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRI-SS Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and 20-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 1” exposed flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: Polished #304 stainless steel (Note: Masonry anchors included)
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification

      UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is 3" (76mm) if the area does not exceed 2304 in².

      Temperature rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) if the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-access-panel-insulated-in-stainless-steel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit