Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)

    Google-Übersetzung,

    BA-FRU Feuerbeständiges Isolierpaneel mit Öffnung nach oben

    Zugangstüren wie die feuerfeste, isolierte BA-FRU-Paneelöffnung von Best Access Doors bieten eine praktische und platzsparende Lösung für Wände und Decken. Die innovative BAC-FRU-Zugangstür verfügt über ein strategisch platziertes durchgehendes Klavierband, das eine größere Auszugskraft als Standard-Scharniere ermöglicht.

    Das nach oben öffnende Design der BA-FRU eignet sich perfekt für beengte Bereiche, in denen der Platz begrenzt ist oder eine nach unten öffnende Tür unpraktisch ist. Die BA-FRU ist für den Deckeneinbau konzipiert und mit 5 cm dicker Mineralwolle wärmegedämmt, was die Energieeffizienz Ihrer Anwendungen erhöht.

    Diese äußerst langlebige, UL-gelistete Zugangstür aus kaltgewalztem Stahl erfüllt die Anforderungen der NFPA 80 und verfügt über einen selbstverriegelnden Mechanismus für absolute Sicherheit.

    Schauen Sie sich BA-FRU genauer an:

    • Nach oben öffnend: Die nach oben öffnende Tür von BAC-FRU entspricht den geltenden Vorschriften für barrierefreie Wege. Sie ist eine platzsparende Lösung bei eingeschränktem oder teilweisem Zugang.
    • Feuerbeständig: BAC-FRU ist eine feuerbeständige Zugangstür, die eine Feuerbeständigkeit von bis zu 2 Stunden auf geeigneten Decken erreicht hat.
    • Selbstverriegelung: Der BAC-FRU verfügt über einen selbstverriegelnden Mechanismus, um einen freihändigen und problemlosen Betrieb gemäß den NFPA 80-Standards zu gewährleisten.
    • Langlebige Konstruktion: BAC-FRU besteht aus kaltgewalztem Stahl und ist beständig gegen Rost, Korrosion und Verschleiß durch häufigen Gebrauch.
    • Wärmedämmung: BAC-FRU enthält eine Mineralwolle-Isolierung, die zur Feuerbeständigkeit beiträgt und gleichzeitig die thermischen Eigenschaften Ihrer Anwendung verbessert.
    • Hilft beim Erreichen von LEED V4-Gutschriften: Diese Zugangstür hilft beim Erhalt der LEED-Zertifizierung, von Steuergutschriften und der Berechtigung für Sozialleistungen.

    BA-FRU bietet als isolierte Brandschutztür ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und unterstützt Brandschutzwände mit einem robusten, kaltgewalzten Stahlrahmen mit einer Tiefe von 7,5 cm. Die elegante Stahloberfläche ist hochwertig verarbeitet und lässt sich angenehm handhaben und montieren.

    Standardmodelle werden mit einer hochwertigen weißen Pulvergrundierung geliefert, die sich harmonisch in die Trockenbauwand einfügt. Bei Bedarf können Sie die Paneeltür jedoch auch strukturieren, tapezieren oder streichen, um sie an Ihre Einrichtung anzupassen.

    Wenn ein eingeschränkter Zugriff auf interne Komponenten erforderlich ist, können Sie die standardmäßige schlüsselbetätigte Nocke und Verriegelung von BA-FRU (ringbetätigter Fallenriegel ebenfalls enthalten) durch Folgendes ersetzen:

    • Drückerbetätigter Fallenriegel
    • Einsteckvorbereitung für Zylinder (Zylinder optional)
    • Sechskant-Schnappriegel
    • Einsteckschloss mit Riegel

    Standardeinheiten über 12 x 12 Zoll verfügen außerdem über eine Innenplattenentriegelung, die einen bequemen und problemlosen Zugang für Ein- und Ausgänge ermöglicht.


    Beste Zugangstüren

    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRU Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and 20-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Insulation: 2” thick mineral wool
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 3" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
        Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) if the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      No rating achieved

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-access-panel-insulated-upward-opening-access-door-drywall
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors