Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)

    Google-Übersetzung,

    BA- FRN-PF Feuerbeständige, nicht isolierte Revisionsklappe mit Gipsflansch

    Bauvorschriften schreiben feuerfeste Wände und Decken vor, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und Brände einzudämmen. Standard-Revisionsklappen können diese Wände und Decken beschädigen und Sicherheitsrisiken schaffen. Die feuerfeste, nicht isolierte Revisionsklappe BA-FRN-PF mit Gipsflansch gewährleistet die Einhaltung der Bauvorschriften und stellt die Sicherheit in den Vordergrund. Sie gewährleistet die Funktionalität und den einfachen Zugang zu Versorgungseinrichtungen und verhindert so Reparaturverzögerungen und Sicherheitsrisiken.

    Die Brandschutzklappe BA-FRN-PF ist eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für den Zugang zu Versorgungsleitungen hinter feuerfesten Wänden und Decken. Sie erfüllt die Bauvorschriften mit einer Feuerbeständigkeit von 3 Stunden für Wände und bis zu 3 Stunden für nicht brennbare Decken.

    Das Paneel verfügt über einen 16-Gauge-Kaltwalzstahlrahmen, eine 20-Gauge-Stahltür und eine feuerfeste Mineralwolleisolierung. Es bietet Anpassungsmöglichkeiten und ist NFPA-konform, was zur LEED-Zertifizierung beiträgt.

    Warum sollten Sie <Abmessungen einfügen> FRN-PF verwenden?

    • Kompromisslose Feuerbeständigkeit: Die Einhaltung der Bauvorschriften ist unerlässlich. Das BA-FRN-PF mit seiner Feuerbeständigkeit von 3 Stunden für Wände und bis zu 3 Stunden für nicht brennbare Decken stellt sicher, dass Ihr Projekt die Brandschutzbestimmungen erfüllt. Dieses feuerbeständige Paneel bietet im Brandfall höchste Sicherheit für die Bewohner Ihres Gebäudes.
    • Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten: Im Gegensatz zu herkömmlichen Revisionsklappen, die den Brandschutz beeinträchtigen können, bietet die BA-FRN-PF einfachen Zugang zu wichtigen Versorgungseinrichtungen hinter feuerfesten Wänden und Decken. Die selbstschließenden, selbstverriegelnden Mechanismen und der automatische Schließer gewährleisten einen ordnungsgemäßen Verschluss und ermöglichen gleichzeitig einen bequemen Zugang im Wartungsfall. Dies verhindert Reparaturverzögerungen und vermeidet potenzielle Sicherheitsrisiken, die durch einen schwierigen Zugang entstehen.
    • Robuste Konstruktion und langlebige Leistung: Der BA-FRN-PF ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Der 16-Gauge-Stahlrahmen, die 20-Gauge-Stahltür und die feuerfeste Mineralwolleisolierung garantieren eine robuste und zuverlässige Lösung über Jahre hinweg. Sie können sicher sein, dass diese Revisionsklappe auch langfristig Brandschutz und einfachen Zugang bietet.
    • Benutzerfreundliche Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten: Beim BA-FRN-PF steht nicht nur die Funktionalität im Vordergrund, sondern auch das Benutzererlebnis. Das durchgehende Klavierband und der selbstschließende Mechanismus sorgen für eine einfache Bedienung, während der automatische Schließer einen zusätzlichen Arbeitsschritt überflüssig macht. Größere Türen verfügen über eine serienmäßige Innenklappenentriegelung für zusätzlichen Komfort. Darüber hinaus können Sie die Zugangsklappe mit verschiedenen Verschlussoptionen und einer Edelstahl-Materialveredelung an Ihre individuellen Bedürfnisse und ästhetischen Vorlieben anpassen.
    • Einhaltung von Vorschriften und potenzielle LEED-Vorteile: Das BA-FRN-PF ist NFPA-konform und erfüllt somit die Brandschutznormen. Darüber hinaus kann diese feuerfeste Zugangsklappe potenziell zur LEED-Zertifizierung Ihres Bauprojekts beitragen und so Ihr Engagement für ökologische Nachhaltigkeit unter Beweis stellen.

    Die FRN-PF Revisionsklappe bietet eine starke Kombination aus Brandschutzklasse und einfacher Zugangsfunktion. Die Brandschutzklasse sorgt im Brandfall für Sicherheit, während der Putzflansch für eine saubere und unauffällige Optik sorgt.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRN-PF Specifications

      • Frame: 16-gauge cold-rolled steel
      • Door: 20-gauge galvanneal steel (optional upgrade to #4 stainless steel)
      • Fire Rating: Up to 3 hours on walls and non-combustible ceilings, 1 hour in combustible ceilings.
      • Insulation: 2-inch mineral wool fire-rated insulation
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Standard Latch: Self-latching tool-key operated slam latch and ring-operated slam latch (both included)
      • Optional Latches: Various options, including key-operated cylinder cam latch, handle-operated slam latch, mortise preparation for cylinder, hex head slam latch, and mortise deadbolt lock.
      • Finish: High-quality white powder coat primer (can be painted after installation)
      • Other Features: Inside panel release (standard on doors over 12" x 12"), automatic panel closer (standard), 2 3/4" steel lath flange, and masonry anchor (available for all sizes).
      • Compliance: NFPA standards

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

      Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

      Temperature rise: No rating achieved

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-access-panel-uninsulated-with-plaster-flange
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit