Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated (BA-FRN)

    Google-Übersetzung,

    BA- FRN Feuerbeständige, nicht isolierte Revisionsklappe

    Wenn Sie eine feuerfeste Zugangslösung mit hoher Montagefreundlichkeit suchen, sind Sie hier genau richtig! Entdecken Sie die feuerfeste, nicht isolierte BA-FRN-Revisionsklappe von Best Access Doors. Sie bietet Ihnen zuverlässigen Brandschutz, optimiert Ihre Arbeitsabläufe und ist kostengünstig. FRN bietet folgende Vorteile:

    • Verbirgt Schalttafeln und Kabel für eine einfache Wartung hinter feuerfesten Wänden.
    • Bietet Zugangspunkte für Rohrleitungen und Ventile und gewährleistet gleichzeitig den Brandschutz.
    • Ideal für nicht klimatisierte Räume wie Maschinenräume, zur Erleichterung von Inspektionen und Reparaturen.
    • Vereinfacht Sichtprüfungen kritischer Gebäudesysteme innerhalb feuerfester Wände.


    Warum ist FRN die richtige Wahl?

    • Ideal für nicht klimatisierte Räume: FRN eignet sich perfekt für Maschinenräume oder Kriechkeller, in denen keine Wärmedämmung erforderlich ist, der Zugang zu kritischen Systemen jedoch unerlässlich ist.
    • Optimierte Inspektion von Gebäudesystemen: FRN vereinfacht visuelle Inspektionen von Rohrleitungen und anderen Gebäudesystemen innerhalb feuerfester Wände für eine proaktive Wartung.
    • Die kostengünstige Lösung: FRN ist eine budgetfreundliche Option ohne Isolierung, bei der die Erschwinglichkeit im Vordergrund steht, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
    • Leichtbauweise: Das benutzerfreundliche Design dieses Modells ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation, insbesondere in schwierigen Räumen, und macht es äußerst anpassungsfähig.
    • Kompromissloser Brandschutz: FRN erfüllt strenge Brandschutznormen und bietet gleichzeitig Sicherheit und hervorragenden Schutz.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRN Specifications:

      • Material:16 gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height)
      • Locking mechanism: Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included
      • Flange: 1" exposed flange
      • Frame: 2½ " in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼" or + 6mm
      • Inside panel release: Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches
      • Finish: High quality white powder coat primer.
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Certification UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

      Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

      Temperature rise: No rating achieved

      Don't let fire safety become a hurdle in your project. The FRN <Insert dimensions> Fire-Rated Non-Insulated Access Panel by Best Access Doors offers a winning combination of affordability, ease of installation, and essential fire protection.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-noninsulated-access-door-panel-drywall
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit