Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)

    H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)

    Google-Übersetzung,

    BA-FD-H20-DL Bodenluke für H20-Beladung – Doppelflügelig

    Werden an Ihrem Arbeitsplatz Lasten mit H20-44-Radlasten bewältigt? Dann entscheiden Sie sich für die BA-FD-H20-DL Bodentür für H20-Beladung – Doppelflügel von Best Access Doors. Die BA-FD-H20-DL, angepasst für Standorte abseits der Straße, die Lasten mit H20-44-Radlasten gemäß AASHTO aufnehmen, ist die perfekte Lösung für Ladeflächen, Produktionsanlagen, Lagerhallen, Distributionszentren, Häfen und Containerdepots.

    Die ¼-Zoll-Türverstärkung mit Rautenbeschichtung des BA-FD-H20-DL hält einer Belastung von bis zu 16.000 Pfund stand, wie es die AASHTO-Standards vorschreiben.

    Diese Aluminium-Bodenluke bietet höchste Korrosionsbeständigkeit und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Dampf, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten eine Rolle spielen. Dank integrierter Ankerflansche können Sie BA-FD-H20-DL problemlos in Beton- und Mauerwerkskonstruktionen einbetonieren!

    Warum BA-FD-H20-DL wählen:

    • AASHTO-Zulassung: Mit einer ¼ verstärkten, diamantbeschichteten Tür erfüllt BA-FD-H20-DL die Kriterien der AASHTO-Spezifikationen für die H20-Verkehrsbelastung.
    • Verbesserte Sicherheit am Arbeitsplatz: Sorgen Sie für besseren Halt und eine sicherere Arbeitsumgebung mit einer ¼ Zoll erhöhten und abgewinkelten Beschichtung auf jedem Türblatt, mit einem bündigen Aluminium-Klappgriff für einfachen Zugang und einer bündigen Oberfläche.
    • Überlegene Korrosionsbeständigkeit: BA-FD-H20-DL besteht aus walzblankem Aluminium mit Scharnieren aus Edelstahl, sodass Sie unabhängig von Ihrer Anwendung völlig beruhigt sein können.
    • Sicherer Zugang: Wir haben den versenkbaren Klappgriff des BA-FD-H20-DL mit einer Halterung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, sodass Sie den Zugang nur für Schlüsselinhaber zulassen können. Die Edelstahlscharniere des BA-FD-H20-DL sind zudem manipulationssicher und bieten so zusätzliche Sicherheit.
    • Doppelflügeliges Design: Die Doppelflügeltüren von BA-FD-H20-DL eignen sich perfekt für Bereiche, in denen mehr Freiraum für Werkzeuge, Geräte, Materialien usw. benötigt wird.
    • Automatisches Öffnen um 90 Grad: Die roten Offenhaltearme mit Vinylgriff des BA-FD-H20-DL ermöglichen ein festes Öffnen um bis zu 90 Grad für freihändigen Zugang mit viel Platz zum Bedienen im Inneren.


    Die Kanalrahmenkonstruktion des FD-H20-DL verfügt über ein 1-½-Zoll-Entwässerungssystem, um die potenzielle Übertragung von Wasser und anderen Materialien unter der Oberfläche zu minimieren. Best Access Doors hat den FD-H20-DL für den Innen- und Außenbereich angepasst und maximiert so Ihren Nutzen und Wert!

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FD-H20-DL Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with stainless steel slam lock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees
      • Note: Please contact our team to request compression springs for lift assistance
      • Finish: Mill-finished aluminum

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloor-hatch-h20-loading-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeStandard Floor Hatch
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit