Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)

    Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)

    Google-Übersetzung,

    BA-FFD-R Bodenluke Nachrüstung 300lb/sqft

    Entdecken Sie die BA-FFD-R Bodenluken-Nachrüstung mit 136 kg/m² von Best Access Doors. Dieses Modell ist die erste Wahl für Profis, die eine vielseitige und zuverlässige Zugangslösung suchen. Diese Bodenluken-Nachrüstung bietet zahlreiche Funktionen, die Ihren Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig erhebliche Vorteile bieten.

    Warum BA-FFD-R wählen?

    • Robuste Konstruktion: Diese Nachrüstlösung mit Aluminium-Winkelrahmen-Bodenklappe ist schnell und einfach zu installieren und reduziert Ausfallzeiten und Störungen in Ihrem Projekt. Sie ermöglicht eine problemlose Integration in Ihre bestehenden Strukturen und sorgt so für Effizienz und Kosteneinsparungen.
    • Hohe Tragfähigkeit: Die 1/4-Zoll-Aluminium-Riffelblechtür kann bis zu 300 Pfund pro Quadratfuß tragen. Diese außergewöhnliche Tragfähigkeit gewährleistet die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Zugangslösung.
    • Hochwertige Materialien: Die Konstruktion aus hochwertigen Materialien, darunter Tür und Rahmen aus Aluminium, Scharniere und Beschläge aus Edelstahl, gewährleistet Langlebigkeit und ist eine lohnende Investition in Ihre Projekte.
    • Anpassbare Schließmechanismen: Passen Sie den Schließ-/Verriegelungsmechanismus mit schlüsselbetätigten Nockenriegeln, Einsteckschlössern und vielem mehr an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Diese maßgeschneiderten Sicherheitslösungen erfüllen die individuellen Anforderungen Ihres Projekts.
    • Bequemer Zugang: Ausgestattet mit einem bündigen Aluminium-Klappgriff, einem automatischen Offenhaltearm und optionalen Edelstahl-Druckfedern oder elektrischen Antrieben genießen Sie mühelosen und sicheren Zugang mit optionalen Verbesserungen für Ihren Komfort.
    • Sicherheit: Verfügt über eine Vorrichtung für ein versenktes Vorhängeschloss und ein Edelstahl-Schlagschloss für mehr Sicherheit und bietet Ihnen die Gewissheit, dass Ihre wertvollen Besitztümer sicher und geschützt sind.
    • Finish: Der Außenrahmen ist in Walzoptik ausgeführt und kann optional mit einer Bitumenbeschichtung für zusätzlichen Schutz versehen werden. Langlebige Leistung und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse sind garantiert.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FFD-R Specifications:

      • Material: Door and Frame: Aluminum
      • Hinges and Hardware: Stainless Steel
      • Door: 1/4" aluminum diamond plate
      • Load-Bearing Capacity: 300 lb/sq. ft.
      • Frame: Angle frame fabricated from aluminum extrusion
      • Hinge: Stainless steel butt hinges
      • Fasteners: Tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Opening Device: Automatic hold-open arm with a red vinyl grip that allows the door panel to open to 90 degrees, locking the door in the open position and facilitating easy control when closing the door panel.
      • Standard Latch: Flush aluminum drop handle with a staple for padlock
      • Optional Latches / Locks: Recessed padlock provision with stainless steel slam lock
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloor-hatch-retrofit-300lbs
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeStandard Floor Hatch
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit