Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - High Security (BA-HSS)
Access Panel - High Security (BA-HSS)
Access Panel - High Security (BA-HSS)

    Access Panel - High Security (BA-HSS)

    Google-Übersetzung,

    BA-HSS Hochsicherheits-Zugangspanel

    In Gebäuden wie Laboren, Rechenzentren und Sicherheitseinrichtungen ist regelmäßig ein eingeschränkter Zugang zu kritischen Komponenten erforderlich, darunter Versorgungseinrichtungen und Lagerräume in nicht klassifizierten Mauerwerks- oder Trockenbaukonstruktionen.

    Der kontrollierte Zugriff auf vertrauliche Informationen, wertvolle Versorgungseinrichtungen, Lagerbestände oder gefährliche Stoffe ist für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Beteiligten, Mitarbeiter und Bewohner von entscheidender Bedeutung.

    Sicherheitstüren wie die BA-HSS High Security Access Panel von Best Access Doors bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Flügeltür verfügt über ein Einsteckschloss, das als eines der sichersten der Branche gilt und einen hervorragenden Manipulationsschutz bietet.

    Die Konstruktion aus dickerem Stahl und das Einsteckschloss ergeben eine kompromisslose Sicherheitszugangstür und machen sie überall dort zu einer ausgezeichneten Wahl, wo sicherer Zugang unerlässlich ist.

    Lernen Sie den BA-HSS kennen:

    • Geschweißte Scharniere: Die Hochsicherheits-Zugangstür BA-HSS verwendet geschweißte Hochleistungs-Scharniere, die eine höhere Haltbarkeit, Festigkeit, Belastbarkeit und Manipulationssicherheit bieten.
    • Schwere Konstruktion: BA-HSS besteht aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 10 und verfügt über einen abgewinkelten Rahmen, der eine hervorragende Spannungsbeständigkeit bietet und gleichzeitig extrem robust und schwer zu durchbrechen ist.
    • Schwerlast: Die BA-HSS ist eine Hochsicherheits-Zugangstür mit Einsteckschloss und Stahlscharnieren für einen besonders eingeschränkten Zugang.
    • Langlebige Konstruktion: BA-HSS besteht aus kaltgewalztem Stahl und ist beständig gegen Rost, Korrosion und Verschleiß durch häufigen Gebrauch.
    • Einfache Installation: Diese Sicherheitszugangstür verfügt über einen sichtbaren Flansch für eine einfache Montage in nicht klassifizierten Trockenbau- und Mauerwerksanwendungen.
    • LEED V4-zertifiziert: Diese Zugangstür trägt dazu bei, dass Ihr Projekt die LEED V4-Zertifizierung erhält und bietet gleichzeitig größere Steuervorteile.

    Die Hochsicherheits-Zugangstür BA-HSS bietet dank ihrer robusten Konstruktion aus unterschiedlichen Stahlstärken ein sicheres Gefühl. Die massive Paneeltür aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 10 ist durch robuste Scharniere der Stärke 13 mit einem stabilen, sichtbaren Flansch verbunden.

    Jede Standardeinheit ist mit einem hochwertigen Einsteckschloss ausgestattet, das in die Tür integriert ist. Dies erschwert Manipulationen erheblich. Alternativ bietet Best Access Doors:

    • Zapfenlochvorbereitung (Zylinder optional)
    • Einsteckvorbereitung für Arrestschloss

    Sicherheitstüren wie unsere BA-HSS bieten den Vorteil einer strategischen Platzierung und lassen sich dank ihrer Tarn- und Unkenntlichkeit perfekt integrieren. Dank der hochwertigen weißen Pulvergrundierung lässt sich die BAC-HSS bei Bedarf problemlos streichen, strukturieren oder tapezieren.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-HSS Specifications: 

      • Material: 10-gauge cold rolled steel door and hot-rolled stamped steel frame with a 2" x 2" x 1/16" angle 
      • Hinge: 3" x 3" heavy-duty butt hinge, 13-gauge cold rolled steel 
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel 
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included  
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange  
      • Rough Opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm  
      • Finish: High-quality white powder coat primer  
      • Packaging: Individually wrapped, one door per box 
      • Frame: 3" in depth made of cold rolled steel  
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm  
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-security-access-panel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeSecurity Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit