Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)

    Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)

    Google-Übersetzung,

    BA-HFR-18 Bodenluke mit Scharnier, 1/8 Zoll versenkt, für Vinylfliesen/Teppich

    Suchen Sie nach einer zuverlässigen und sicheren Möglichkeit, auf Versorgungsleitungen unter Vinylfliesen oder Teppichböden zuzugreifen? Wir präsentieren Ihnen die BA-HFR-18, eine klappbare Bodenluke mit einer 1/8-Zoll-Aussparung von Access Doors Canada speziell für Vinylfliesen-/Teppichböden.

    Dank der praktischen versenkbaren Tür bleibt der BA-HFR-18 vollständig im Rahmen verborgen und bietet Platz für Teppich- oder Vinyleinlagen. Dank seiner robusten Aluminiumplatte hält der HFR-18 einer Nutzlast von bis zu 68 kg/cm² stand und ist somit die ideale Lösung für stark frequentierte Bereiche.

    Warum Sie sich für den BA-HFR-18 entscheiden sollten:

    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Die robuste Aluminiumkonstruktion des BA-HFR-18 eignet sich gut für verschiedene Umgebungen, einschließlich Außeninstallationen.
    • Bewältigt schwere Lasten: Die Aluminiumplatte dieses Modells kann eine Nutzlast von bis zu 150 Pfund pro Quadratfuß tragen.
    • Sicherheitsmerkmale: BA-HFR-18 wird mit einem geschweißten Rahmen, einem integrierten 1-Zoll-Ankerflansch und geschweißten Ankerbändern geliefert, wodurch eine robuste und zuverlässige Einheit mit ausgezeichnetem Lastmanagement gewährleistet wird.
    • Verdecktes Design: Die versenkte Abdeckung des BA-HFR-18, in die Teppich- oder Vinylfliesen passen, sorgt für ein subtiles und unauffälliges Finish.
    • Einfaches Öffnen: Dank extrudierter Schwenkscharniere und Torsionsstäben lässt sich der BA-HFR-18 problemlos bis zu 90 Grad öffnen. Die roten Haltearme aus Vinyl rasten sicher ein.
    • Glattes Finish: BA-HFR-18 ermöglicht Ihnen die Beibehaltung einer glatten Oberfläche mit bündigem Finish und abnehmbarem Außengriff.
    • Vielseitige Zugangslösung: BA-HFR-18 ist die ideale Wahl für den Zugang zu Räumen in Büros, Rechenzentren, Gewerbegebieten, im Freien und anderen Bereichen, in denen ein professionelles Erscheinungsbild unerlässlich ist!

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-HFR-18 Specifications:

      • Material:The door and frame are constructed from aluminum.
      • Frame: The angle frame is crafted from aluminum extrusion, featuring a 1" anchor flange on three sides and welded anchor straps on the hinge side.
      • Hinges:Extruded aluminum hinges, welded to the panel's side with pivot-on stainless steel pins. Note: Includes hold open arms with a red vinyl grip.
      • Lock and Latch: Equipped with a stainless steel slam lock featuring a fixed inside handle, along with a removable outside handle and threaded plug.
      • Finish: Comes in a mill finish with a bituminous coating applied to the frame's exterior.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhinged-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeRecessed Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit