Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)

    Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)

    Google-Übersetzung,

    BA-IVHKL Invisa Hatch™ Luft-/staubdichte Trockenbaueinlage

    Erhalten Sie diskreten Zugang zu nicht klassifizierten Wänden und Decken mit der luft- und staubdichten BA-IVHKL Invisa Hatch™ Trockenbau-Einlage von Best Access Doors. IVHKL bietet nicht nur schnellen und einfachen Zugang zu Versorgungseinrichtungen mit einem Push-to-Latch-Mechanismus, sondern auch höchste Präzision und ein kaum wahrnehmbares Finish.

    Dieses Modell eignet sich perfekt für den Einbau in nicht wetterfeste Wände und Decken. Dank seines federleichten Aluminiumdesigns lässt es sich einfach montieren und installieren. Die abnehmbare Paneeltür des BA-IVHKL bietet komfortablen Zugang für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot oder wenn ein größerer Inspektionspunkt erforderlich ist. Mit seiner speziellen Bürstendichtung schützt der BA-IVHKL Ihre Anwendungen vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen.

    Warum BA-IVHKL wählen?

    • Robuste Konstruktion: BA-IVHKL besteht aus Aluminium, dessen Innen- und Außenrahmen für eine robuste und langlebige Konstruktion verschweißt sind. Best Access Doors hat IVHKL so konstruiert, dass es maximalen Nutzen ohne großen Wartungsaufwand bietet.
    • Außergewöhnliche Vielseitigkeit: Best Access Doors hat BA-IVHKL so hergestellt, dass es sowohl für ½"- als auch für 5/8"-Trockenbaueinsätze geeignet ist, was es zur idealen Wahl macht, wenn ein diskreter Zugang erforderlich ist.
    • Trockenbau-Einlegeplatte: BA-IVHKL ist unauffällig konstruiert, da Rahmen, Riegel und Scharniere nach der Installation verborgen bleiben und auf allen Seiten lediglich 1/16 Zoll frei bleiben.
    • Hohe Luft- und Staubbeständigkeit: BA-IVHKL verfügt über eine spezielle Bürstendichtung für außergewöhnliche Luft- und Staubbeständigkeit, ideal für Anwendungen, bei denen Staub, Schmutz und Witterungseinflüsse eine Rolle spielen.
    • Abnehmbare Tür: Mit der vollständig abnehmbaren Paneeltür des BA-IVHKL genießen die Bediener maximalen Freiraum für Installationen, Inspektionen und Reparaturen.
    • Hohe Sicherheit: BA-IVHKL garantiert einen reibungslosen Ablauf mit einem Push-to-Latch-Mechanismus. Bei Modellen über 12 Zoll ist jedoch ein sicherer Verschluss gewährleistet, der ein versehentliches Öffnen verhindert.

    Hinweis: Das Sicherungssystem muss nach jedem Gebrauch erneut gesichert werden.

    Standardmodelle BA-IVHKL verfügen über einen einfachen Push-to-Latch-Mechanismus. Best Access Doors bietet jedoch mehrere Alternativen, wie beispielsweise:

    • Rundzylinderschloss und Schlüssel
    • Schraubendreherbetätigter 4-Vierkant-Nockenriegel
    • Sechskant-Nockenriegel
    • Kleiner Sechskant-Nockenriegel
    • Schraubendreherbetätigter Nockenriegel
    • Kleiner, mit Schraubendreher bedienbarer Nockenriegel


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-IVTKL Specifications:

      • Material: High-grade aluminum
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinvisahatch-air-dust-resistant-drywall-inlay-with-fully-detachable-hatch
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit