Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)

    Google-Übersetzung,

    BA-RAD Einbau-Zugangsplatte

    Sorgen Sie für ein Ergebnis, auf das Sie stolz sein können – mit der BA-RAD-Reinigungsklappe für alle Ihre nicht zugelassenen Trockenbau- und Mauerwerksflächen! Wir wissen, dass Zeit bei der Arbeit entscheidend ist und die Handwerkskunst keine Kompromisse eingehen darf. Das flanschlose Design der BA-RAD wurde von Best Access Doors für eine einfache Montage und Installation optimiert, was Zeit und Arbeit spart.

    Diese Revisionsklappe ist in verschiedenen Einbautiefen erhältlich und eignet sich ideal zur Verdeckung, Schalldämmung und ästhetischen Aufwertung. Das BA-RAD eignet sich für vielfältige Anwendungen, von Gewerbe- und Industriegebäuden bis hin zu Mehrfamilienhäusern!

    Warum BA-RAD ideal für Ihr nächstes Projekt ist

    • Schlankes, flanschloses Design: BA-RAD schließt bündig mit der Oberfläche ab und sorgt für ein klares, unaufdringliches Erscheinungsbild. Es fügt sich nahtlos in die umgebende Architektur ein und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Räume, in denen Ästhetik eine wichtige Rolle spielt.
    • Extrem langlebig: Die 16-Gauge-Stahlkonstruktion von BA-RAD bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Gewicht und zeichnet sich durch außergewöhnliche Belastbarkeit und robuste Bauweise aus.
    • Korrosionsschutz: BA-RAD bietet eine höhere Laufleistung mit kaltgewalzter Oberfläche und sorgt für außergewöhnliche Rostbeständigkeit bei erhöhter Lebensdauer.
    • Geeignet für Mauerwerk und Trockenbau: BAC-RAD bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum und ist für nicht klassifizierte Mauerwerks- und Gipskartonkonstruktionen geeignet.

    BA-RAD ermöglicht problemlosen Zugang mit einem Inbus-Sperrriegel; Best Access Doors bietet jedoch alternativ einen schlüsselbetätigten Sperrriegel an.

    BA-RAD ist sofort einsatzbereit und verfügt über eine ungiftige, hochwertige weiße Pulvergrundierung. Ob Sie dieses Panel in Ihre Wohnkultur, Büroräume, gewerbliche Innenräume oder andere Bereiche integrieren – BA-RAD verleiht Ihrem Raum Stil!


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RAD Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: No flange
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrecessed-access-door-without-flange-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeRecessed Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit