Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)

    Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    BA-RAFL Versenkte Aluminium-Bodenluke

    Wenn Sie eine zuverlässige Lösung für den Zugang zu Zwischenräumen zwischen Betonböden in Ihrem Geschäftsgebäude benötigen, ist die BA-RAFL Bodenluke aus Aluminium genau das Richtige für Sie. Diese Bodenluke bietet problemlosen Zugang und erhöhte Sicherheit. Sie verfügt über eine versenkte Tür, die Sie mit einer Abdeckung Ihrer Wahl verdecken können.

    BA-RAFL hält einen hohen Sicherheitsstandard ein, wobei der Zugang über einen abnehmbaren Griff und eine hydraulische Hebehilfe für sanftes, einfaches Öffnen gewährleistet wird.

    Die BA-RAFL-Bodenluke ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Schulen, Einzelhandelsflächen, Büros und öffentliche Gebäude, und bietet Vielseitigkeit und Haltbarkeit.

    Die versenkte Abdeckung von BA-RAFL ist außerdem tragfähig, für Bereiche mit hohem Fußgängerverkehr konzipiert und trägt eine Nutzlast von bis zu 300 Pfund pro Quadratfuß.

    Warum RAFL wählen?

    • Vertiefte Ausführung: Mit einer vertieften Abdecktür mit einer Tiefe von ¼ Zoll sorgt BA-RAFL dafür, dass Stolpergefahren minimiert werden, während gleichzeitig ein einfacher Zugang gewährleistet bleibt.
    • Robust und langlebig: Der BA-RAFL ist einsatzerprobt und hält hohen Belastungen stand. Dank der Aluminiumtür ist diese Bodenluke rost- und korrosionsbeständig – ideal für den Einsatz in Bereichen mit Feuchtigkeitsgefahr.
    • Korrosionsbeständig: BA-RAFL besteht vollständig aus Aluminium und ist daher korrosionsbeständig und ideal für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen geeignet, wodurch der Zeitaufwand für Wartung und Inspektionen reduziert wird.
    • Ergonomischer Griff: Die BA-RAFL-Aluminium-Bodenluke verfügt über einen versenkten Nockenriegel, der ideal für einen festen Griff und problemlosen Zugriff ist.
    • Tragfähige Abdeckung: Trotz der leichten Aluminiumkonstruktion dieses Modells ist die Abdeckung für eine Nutzlast von bis zu 300 psf ausgelegt.
    • Einhandbedienung: BA-RAFL ist für sein äußerst benutzerfreundliches Design bekannt und bildet hier keine Ausnahme. BA-RAFL bietet eine Hebeunterstützung mit Gaszylinder für einfacheres, kontrolliertes Öffnen mit Verriegelungsarmen.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RAFL Specifications:

      • Cover: 1/4" diamond plated aluminum cover rated to support a load of up to 300 psf
      • Frame: 2” x 2” x ¼" aluminum angle frame
      • Hinge: Heavy-duty aluminum continuous piano hinge
      • Lock and Latch: 4" removable "T-handle"
      • Flange: 2" exposed flange
      • Rough Opening: Door sizes + ½" + 13 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrecessed-aluminum-floor-hatch
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeRecessed Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors