Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Hatch – Removable Diamond Plated Floor Door (BA-RFD)
Floor Hatch – Removable Diamond Plated Floor Door (BA-RFD)

    Floor Hatch – Removable Diamond Plated Floor Door (BA-RFD)

    Google-Übersetzung,

    BA-RFD Abnehmbare diamantbeschichtete Bodenluke

    Erhöhen Sie Ihren Sicherheitsstandard, ohne Kompromisse beim Zugang einzugehen – mit der abnehmbaren Bodenluke BA-RFD von Best Access Doors. BA-RFD ermöglicht gründliche Inspektionen dank einer abnehmbaren Abdeckung, die dem Bediener ein breiteres, umfassenderes Sichtfeld bietet.

    Bodenluken ohne Scharniere wie BA-RFD erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz durch ihre flächenbündige Ausführung und verhindern Stolperfallen oder Hängenbleiben. Dank der Rautenprofilplatte haben Arbeiter auch bei Nässe sicheren Stand.

    Diese tragfähige Bodenluke ist für eine Nutzlast von bis zu 70 kg/m² verstärkt und eignet sich daher ideal für Arbeitsumgebungen mit hohem Fußgängerverkehr. Dank des abgewinkelten Rahmens lässt sich das BA-RFD-Design problemlos in Beton einbetonieren und macht übermäßigen Wartungs- und Instandhaltungsaufwand überflüssig.

    Lernen Sie BA-RFD kennen:

    • Bietet mehr Platz: Das klappbare Panel des BA-RFD eignet sich ideal für Räume, in denen eine klappbare Alternative mit ausziehbarer Klapptür nicht möglich ist. Dank der vollständig abnehmbaren Abdeckung ermöglicht das BA-RFD gründlichere Inspektionen und bietet mehr Platz für den Transport von Werkzeugen und Materialien, ohne dass eine Klapptür im Weg ist.
    • Sicherer Stand: BA-RFD eignet sich ideal für stark frequentierte Arbeitsplätze und verfügt über eine verstärkte Abdeckung, die eine Nutzlast von bis zu 68 kg pro Quadratmeter trägt. Dank der diamantbeschichteten Abdeckung bietet dieses Modell sicheren Stand.
    • Auf Stärke ausgelegt: Die korrosionsbeständige Aluminiumzusammensetzung von BA-RFD ist mit einem abgewinkelten Rahmen verstärkt, um Belastungen durch Stöße und Installation standzuhalten.
    • Korrosionsbeständig: BA-RFD besteht aus einem Aluminiumrahmen und einer Abdeckung für außergewöhnliche Haltbarkeit gegen Verschleiß und Korrosion.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RFD Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame
      • Door: ¼" aluminum diamond plate reinforced for live load of 150 pounds per square foot
      • Frame: 1" x 1" angle frame fabricated from aluminum, designed to be cast into concrete
      • Opening: Door panel removable by screws
      • Finish: Mill-finished aluminum
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerremovable-diamond-plated-floor-hatch-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeRemovable Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors