Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)

    Google-Übersetzung,

    BA-RRFD-18 Abnehmbare Bodenklappe 1/8" versenkt Vinyl/Teppich

    Investieren Sie in die abnehmbare Bodenluke BA-RRFD-18 (1/8 Zoll vertieftes Vinyl/Teppich) von Access Doors Canada und erhalten Sie einen unauffälligen, nahtlos integrierten und sicheren Zugang. Die BA-RRFD-18 ist ideal für Umgebungen wie Hotels, Kongresszentren, Bürogebäude, Gewerbeflächen und andere Orte, bei denen Ästhetik im Vordergrund steht, und ist die perfekte Wahl.

    BA-RRFD-18 fügt sich nahtlos in Ihre Teppich- oder Vinylflieseneinlagen ein und verfügt über eine 1/8-Zoll-Abdeckung für ein optisch ansprechendes Endergebnis. Diese Bodenluke ergänzt Ihren Baustil.

    Darüber hinaus bietet BA-RRFD-18 den zusätzlichen Vorteil einer abnehmbaren Abdeckung, die eine gründliche Inspektion unterirdischer Versorgungsleitungen ermöglicht. Der abgewinkelte Rahmen erhöht die Tragfähigkeit und ermöglicht eine kinderleichte Installation für höchsten Komfort.

    Warum Sie sich für das BA-RRFD-18 entscheiden sollten:

    • Verstärkte Tragkonstruktion: BA-RRFD-18 verfügt über einen abgewinkelten Rahmen, der seine strukturelle Integrität und Spannungsfestigkeit verbessert und eine Abdeckung trägt, die Lasten von bis zu 150 Pfund pro Quadratfuß tragen kann.
    • Bündig versenktes Design: Mit einer Einbautiefe von 1/8 Zoll passt BA-RRFD-18 nahtlos zu Einsätzen aus Teppichen oder Vinylfliesen und sorgt so für ein makelloses und nicht zu unterscheidendes Finish.
    • Platzsparende, abnehmbare Abdeckung: Das nicht angelenkte Paneel des BA-RRFD-18 ist eine ideale Lösung für Räume, in denen eine angelenkte Alternative mit ausziehbarer Tür unpraktisch ist.
    • Erweitertes Sichtfeld: Die vollständig abnehmbare Abdeckung des BA-RRFD-18 ermöglicht umfassendere Inspektionen und bietet reichlich Platz für den Transport von Werkzeugen und Materialien ohne die Behinderung durch eine Flügeltür.
    • Außergewöhnliche Haltbarkeit: BA-RRFD-18 zeichnet sich durch eine herausragende Haltbarkeit aus, dank seiner korrosionsbeständigen, durch Acudor verstärkten Aluminiumzusammensetzung und einem abgewinkelten Rahmen, der den Stößen und Belastungen bei der Installation standhält.
    • Korrosionsbeständige Konstruktion: BA-RRFD-18 besteht aus einem Aluminiumrahmen und einer Aluminiumabdeckung, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit gegen Verschleiß und Korrosion gewährleisten.

    Verbessern Sie sowohl die Ästhetik als auch die Zugänglichkeit, indem Sie die abnehmbare Bodenluke BA-RRFD-18 mit 1/8" vertieftem Vinyl/Teppich von Access Doors Canada integrieren und so eine nahtlose Verschmelzung mit den von Ihnen gewählten Bodenbelägen gewährleisten.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RRFD-18 Specifications:

      • Material: The door and frame are constructed from aluminum.
      • Door: Recessed to a depth of 1/8" to accommodate carpeting or vinyl tile inserts, the door is reinforced to support a live load of up to 150 pounds per square foot.
      • Frame: The frame features a 1-½" x 1-¼" aluminum angled design with mounting holes in the top flange.
      • Standard Latch: The door panel is securely fastened to the frame using 1.4" x 1" flat head screws.
      • Opening: The door panel can be easily removed by unscrewing it.
      • Finish: The aluminum components have a mill-finished surface.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerremovable-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeRecessed Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit