Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Security Roof Hatch (BA-SRH)
Security Roof Hatch (BA-SRH)
Security Roof Hatch (BA-SRH)

    Security Roof Hatch (BA-SRH)

    Google-Übersetzung,

    BA-SRH Dachluke für Sicherheit

    Sichern Sie Ihre Gebäude mit der Dachluke BA-SRH von Best Access Doors. Die SRH bietet eine kostengünstige und dennoch hochsichere Lösung für den sicheren Zugang zum Dach. Die BA-SRH besteht aus robustem, 10-Gauge-verzinktem Stahl und verfügt über eine 30 cm hohe Schwelle für erhöhten Einbruchschutz.

    Der selbstverriegelnde T-Außengriff des BA-SRH wird durch ein innenliegendes Schloss mit Hebelmechanismus aus Edelstahl und ein robustes Arrestschloss für zusätzliche Sicherheit verstärkt. Dieses Modell bietet zudem den Vorteil einer 1 Zoll dicken PIR-Isolierung, die die Energieeffizienz Ihrer Gebäude erhöht. Best Access Doors hat dieses Modell außerdem mit einer EPDM-Dichtung am Deckel wetterfest gemacht, um eine dichte, bündige und undurchlässige Abdichtung zu gewährleisten.

    BA-SRH eignet sich hervorragend für gesicherte Einrichtungen wie Pharmafabriken, Justizvollzugsanstalten, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und ähnliche Einrichtungen.

    Warum BA-SRH wählen?

    • Robuste Konstruktion: SRH besteht aus einer robusten, 10-Gauge, 12 Zoll hohen Bordsteinkante aus verzinktem Stahl mit einer doppelwandigen, kastenförmigen Konstruktion für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit.
    • Wetterfeste Konstruktion: SRH verfügt über EPDM-Schaumdichtungen, die an der Innenseite der Abdeckung angebracht sind und so eine außergewöhnliche Zugluft- und Wetterabdichtung gewährleisten, damit die Elemente aus Ihren Räumen ferngehalten werden.
    • Gut isoliert: Die wetterfeste Konstruktion dieses Modells wird durch eine 1 Zoll dicke PIR-Isolierung ergänzt, die einen außergewöhnlichen Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) von 6 bietet.
    • Hydraulische Hubunterstützung: Gasdruckfedern ermöglichen ein einfaches und kontrolliertes Öffnen für einen problemlosen und sorgenfreien Vorgang sowie die Einhandbedienung.
    • Selbstverriegelndes Modell: Mit dem selbstverriegelnden T-Griff von SRH mit innenliegendem Schloss und Hebelmechanismus aus Edelstahl können sich die Bediener absolut sicher fühlen.
    • Lasttragende Abdeckung: SRH wertet Ihre Dächer mit einer Tragfähigkeit von bis zu 40 Pfund pro Quadratfuß auf.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauprojekt zu beliefern!

    Für weitere Produktneuheiten folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-SRH Specifications:

      • Cover: Double-skin construction "In-box-type design" with 1" PIR insulation (R-value of 6), 10-gauge galvanized steel with 18-gauge liner
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Curb: 12" inch high 11-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with pre-drilled mounting holes
      • Door Latch: Self-latching, stainless steel outside T handle, with inside lock
      • Note: An outside padlock provision is also included
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" SS pin
      • Material: Stainless steel with iron phosphate wash and rust-inhibiting primer, with baked-on polyester enamel paint
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof-hatch-for-security
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeSecurity Roof Hatch
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen